Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Guias telescópicas drylin®

Guias telescópicas drylin® NT

Guias lineares extensíveis totalmente isentas de lubrificação com comprimentos de curso de 100 mm a 600 mm. As guias telescópicas consistem em guias em alumínio anodizado e um bloco deslizante em material iglidur® testado e comprovado. Os tribopolímeros iglidur permitem o funcionamento a seco em qualquer aplicação devido aos lubrificantes sólidos combinados. Para além de serem isentas de manutenção, as guias telescópicas têm a vantagem de poderem ser utilizadas em segurança em ambientes limpos e higiénicos. Não é possível passar óleos ou massas para outros produtos, peças de roupa ou pessoas. Até aplicações em salas limpas já foram implementadas com a ajuda de guias telescópicas. Mas o funcionamento a seco também traz as suas vantagens em ambientes com sujidade. As partículas de sujidade não aderem à guia, nem se transformam numa massa pegajosa. Opcionalmente, todas as guias telescópicas podem ser entregues com um bloqueio na posição inicial/central/final. As guias telescópicas permitem cumprir requisitos com posições de indexação individualmente definidas.
Guia telescópica

Características

Versão robusta em plástico/alumínio

Baixo peso

Económicas

Resistente à corrosão

NT-35-L


Extensão total NT-35-"L"

NT-60-"L"

Extensão total NT-60-"L"

NT-35-"L"-"L+20"


Sobreextensão NT-35-"L"-"L+20"

NT-60-"L"-"L+20"

Sobreextensão NT-60-"L"-"Lmáx.+20"

NT-35-"L"-"B"

Extensão parcial NT-35-"L"-"B"

NT-60-"L"-"B"

Extensão parcial NT-60-"L"-"B"

Recomendação: o Fmax calculado facilita o funcionamento manual. O sistema pode suportar cargas superiores, mas requer mais força de acionamento.

Gama de produtos

Dimensões [mm]

Art. n.º b H L. mín. L. máx.
saída a partir de 3 dias úteis. NT-35-150 35 19 150 150 33,88 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. NT-35-200 35 19 200 200 36,51 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. NT-35-300 35 19 300 300 41,80 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. NT-60-200 60 24 200 200 83,15 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. NT-60-300 60 24 300 300 98,90 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NT-60-400 60 24 400 400 114,65 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. NT-60-AR-200 60 24 200 200 89,45 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. NT-60-AR-300 60 24 300 300 108,36 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. NT-60-AR-400 60 24 400 400 127,26 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. NT-35-AR-150 35,47 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. NT-35-AR-200 38,64 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. NT-35-AR-300 45,00 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. NT-60-600 146,14 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. NT-60-890 191,82 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. NT-60-AR-600 165,06 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. NT-60-AR-890 219,89 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. NT-35-P-HD Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. NT-35-P Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. NT-35-P-AR Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. NTKA-35 2,95 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. NTKA-60 7,67 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. NTKB-35 3,68 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. NTKB-60 9,45 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. NT-35-4 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. NT-35-4-AR Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
NT-60-4-200 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta NT-60-4-300 103,13 EUR Adicionar ao carrinho de compras
NT-60-4-400 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. NT-60-4-600 150,36 EUR Adicionar ao carrinho de compras
NT-60-4-890 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
NT-60-4-200-AR Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
NT-60-4-300-AR Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
NT-60-4-400-AR Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
NT-60-4-600-AR Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
NT-60-4-890-AR Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. NT-35-HT-150 38,96 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. NT-35-HT-200 41,99 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. NT-35-HT-300 48,09 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

saída a partir de 1 dia útil.
saída a partir de 3 dias úteis.
saída a partir de 10 dias úteis.
Prazo de entrega sob consulta

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h