Os polímeros de alto desempenho tornam a tecnologia linear drylin® ainda mais robusta

Com uma excelente capacidade de carga, as guias lineares fabricadas em polímeros plástico de alto desempenho tornam a tecnologia drylin® especialmente robusta e resistente ao desgaste.

A tecnologia linear drylin® é especialmente robusta e resistente ao desgaste, graças à utilização de casquilhos deslizantes fabricados em polímeros de alto desempenho. Mesmo no caso de cargas mecânicas elevadas e de uma pressão superficial máxima recomendada de 150 MPa, os plásticos amortecem as vibrações e absorvem até os impactos mais fortes. Graças a estas propriedades, as guias lineares drylin® são adequadas para espaços interiores e exteriores sem quaisquer restrições. Estas vantagens podem ser facilmente explicadas em termos físicos. Devido aos casquilhos lineares, a tecnologia linear drylin® a superfície de contacto com o veio/guia é muito maior e, ao mesmo tempo, a pressão superficial é inferior à das guias lineares de esferas. A carga é então distribuída ao longo de toda a superfície dos casquilhos lineares e não fica concentrada num só ponto, sob a forma de carga concentrada como é o caso nas guias lineares de esferas.
 
Mas não é tudo. Os polímeros de alto desempenho com uma rigidez Shore D de 70 a 85 e a excelente distribuição da carga impedem que os elementos deslizantes fiquem gastos no veio e, por isso, permitem a utilização de veios/guias não endurecidos. Por exemplo, podem ser utilizados veios em alumínio com as melhores características de fricção e desgaste, fabricados em fibra de carbono para pouco peso ou fabricados em aço inoxidável VA para a máxima resistência a substâncias químicas. Isto faz com que a tecnologia linear drylin® possa ser utilizada em todo o mundo e seja resistente à corrosão e reduz ainda ao mínimo a necessidade de manutenção e períodos de inatividade.
 
Os componentes móveis nas guias lineares de esferas tornam as guias muito sensíveis aos impactos. Os deslocamentos de curta distância produzem mais tensão de um dos lados e, como consequência, as esferas ficam gastas mais rapidamente. Na tecnologia linear drylin® isto não é um problema, graças à utilização de casquilhos lineares fabricados em polímeros de alto desempenho. A estrutura simples torna o sistema insensível às influências exteriores. Altas velocidades, elevadas taxas de aceleração e mudanças rápidas no movimento são igualmente possíveis com as guias drylin®. Uma vez que é possível atingir até 10 m/s e 100 G, as guias lineares drylin® são utilizadas não só no mobiliário, nos aparelhos de ginásio, nos equipamentos dentários e na tecnologia de câmaras, mas também em aplicações que envolvam cargas muito elevadas e ambientes com sujidade.
 

Testadas e comprovadas!

Rigidez

Mais informações: