Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

BUHRS-ITM GmbH

Enveloping machine

The drylin® T linear guide systems are used in these enveloping machines for the guidance of a suction opener for envelopes which is mounted on one side. This involves a variable stroke of 4 to 10 mm and an output of 4 double strokes per second. The guide should have low backlash, be maintenance-free and not require any lubricant.
Enveloping machine High speed, short stroke

More on applied products here

Further information


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h