Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® ZLW – Módulo acionado por correia dentada – Montagem

O módulo linear drylin® ZLW pode ser fixado de muitas formas diferentes (elementos de fixação e porcas de corrediça incluídas na entrega):

A posição de instalação do eixo é opcional. A instalação suspensa é a melhor opção para evitar a acumulação de sujidade.

1. Elementos de fixação

Os elementos de fixação proporcionam uma opção de fixação fácil do eixo, por exemplo, em perfis de alumínio; número de encomenda 75.40.

2. Porcas de corrediça

As porcas de corrediça permitem a instalação em 3 lados (1040: esquerda, direita, em baixo) ou 2 lados (0630: esquerda, direita), bem com a fixação de sensores e sensores de proximidade para o posicionamento.

3. Ligação com parafuso

Ligação dianteira com parafuso: nos suportes das ponteiras do veio extremos situam-se furos roscados para parafusos inseridos individualmente.
Parte integral do fornecimento
Parte integral do fornecimento
Parafusos: 4 x M6/M4

Indicações de instalação:

A posição mecânica extrema não deve, em caso algum, ser utilizada como batente mecânico. Em ambos os lados deve ser previsto um espaçamento mínimo equivalente a uma rotação do veio de acionamento. A distância de segurança prevista em ambos os lados da carruagem pode ser reduzida, desde que se assegure que os alojamentos dos módulos de deflexão e acionamento não colidem com as peças mecânicas.
Os técnicos da igus® terão todo o gosto em fornecer mais informações relativas à fixação e ligação dos módulos acionados por correia dentada: tel. 226109000

Flange de motor

A flange de motor pode ser fixa no suporte da ponteira do veio extremo com quatro parafusos. Estão disponíveis diferentes tipos de flange de motor.
O módulo acionado por correia dentada drylin® ZLW também está disponível com manípulo, mediante pedido.

Art. n.º Para módulos lineares Tipo de motor Material
saída a partir de 1 dia útil. MF-0630-NEMA17-S ZLW-0630 NEMA17 Alumínio anodizado claro 84,24 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. MF-1040-NEMA17-S ZLW-1040 NEMA17 Alumínio anodizado claro 97,18 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-2260-NEMA23-S ZLW-1040 NEMA23/23XL Alumínio anodizado claro 135,96 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-1660-NEMA34-S ZLW-1660 NEMA34 Alumínio anodizado, preto 123,40 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. MF-0630-DC0310 84,24 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-1040-DC0310 97,18 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. MF-1040-DC0350 97,18 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-2040-DC0260 104,60 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-3648-DC0350 107,94 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-3648-DC0350-L 173,37 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-0412-DC0260-M 95,72 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-0412-DC0310-M 95,72 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-0412-NEMA11-M 95,72 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-0412-NEMA17-M 95,72 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-0415-DC0310-M 99,04 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-0415-DC0350-M 99,04 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-0415-NEMA17-M 99,04 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-0415-NEMA23-M 99,04 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. MF-0630-DC0260 84,24 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-0630-DC0350 84,24 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-0630-DC0420 102,38 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-0630-OD-DC0260 84,24 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-0630-OD-DC0310 101,69 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-0630-OD-DC0350 101,69 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-0630-OD-DC0420 119,85 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-0630-OD-NEMA17-S 101,69 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-0630-OD-NEMA23-S 101,69 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-0660-DC0260 102,38 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-0660-DC0310 102,38 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-0660-DC0350 102,38 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-0660-NEMA17-S 102,38 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. MF-0660-NEMA23-S 102,38 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-10120-NEMA23-S 99,44 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-1040-DC0260 97,18 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-1040-DC0420 115,37 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. MF-1040-GEAR60 97,18 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-1040-OD-DC0260 114,66 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-1040-OD-DC0310 114,66 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-1040-OD-DC0350 114,66 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-1040-OD-DC0420 132,81 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-1040-OD-GEAR60 114,66 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-1040-OD-NEMA17-S 114,66 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. MF-1040-OD-NEMA23-S 114,66 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. MF-1123-NEMA17-AL 48,31 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-1123-NEMA23-AL 93,73 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-1660-DC0350 123,40 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. MF-1660-DC0420 143,37 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. MF-1660-GEAR60 123,40 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. MF-1660-NEMA23-S 123,40 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-1660-OD-DC0420 149,58 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-1660-OD-GEAR60 149,58 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-1660-OD-NEMA23-S 149,58 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta MF-1660-OD-NEMA34-S 149,58 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-20120-DC0420-S 398,23 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-20120-GEAR60-S 99,44 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-20120-GEAR60-S-ES 373,77 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-20120-NEMA34-S 99,44 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. MF-2040-DC0420 43,24 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-2040-GEAR60 104,60 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-2530-NEMA23-S 104,60 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-3648-DC0310 107,94 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-3648-DC0350XL 173,38 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-3648-GEAR60 72,12 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-1123-NEMA17 SAW-0630 NEMA17 Polímero de elevada resistência, preto 48,31 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-2040-NEMA23-S 104,60 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-3648-NEMA23 107,94 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-3648-NEMA34 120,00 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-3648-NEMA34-XL 173,37 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-1123-DC0310 63,66 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-2040-DC0310 104,60 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-2040-DC0350 104,60 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. MF-2040-NEMA17 104,60 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. MF-1040-NEMA34-L ZLW-1040 NEMA34 Alumínio anodizado claro 102,05 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. MF-0630-NEMA23-S ZLW-0630 NEMA23/23XL Alumínio anodizado claro 84,24 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Terminal de fixação para módulos acionados por correia dentada drylin® ZLW

Estão disponíveis novos terminais para a fixação de módulos acionados por correia dentada drylin® ZLW com perfis de alumínio.

saída a partir de 1 dia útil.
saída a partir de 3 dias úteis.
saída a partir de 10 dias úteis.
Prazo de entrega sob consulta

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h