Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Módulo cruzado x-y drylin® SLW

drylin® SLW-XY-1040

Propriedades especiais:

Solução de módulo cruzado x-y low-cost para ajustes manuais

Isenta de lubrificação e resistente à corrosão

Comprimento máximo do curso em módulos XY de 300 mm (tamanhos de instalação 1040/1080)

Comprimento máximo do curso em módulos XY de 150 mm (tamanhos de instalação 0630)

Opcionalmente disponível como versão com pré-tensão SLWE-XY-PL (tamanhos de instalação 1040/1080)

Acessórios disponíveis (manípulo, cursor...)

Módulo cruzado drylin® SLW-XY-0630 drylin® SLW-XY-0630
Módulo cruzado drylin® SLW-XY-1080 drylin® SLW-XY-1080

Adequado para estes artigos:


Módulo cruzado x-y SLW


Encomendar um sistema completo

Configuração em apenas alguns passos:

1. Seleção do tamanho de instalação
2. Seleção do comprimento do curso em mm
3. Seleção das peças acessórias

Dica:

Poderá encontrar informações detalhadas nos desenhos, nas tabelas e nas páginas mencionadas abaixo.

drylin® SLW – módulo cruzado x-y – sistema completo

Passo 1

Selecione o tamanho de instalação do módulo cruzado x-y.

technical drawing
Tamanho de instalação:

Comprimentos e pesos [mm]

N.º de encomenda A
-0,3
[mm]
H
 
[mm]
E1
±0,15
[mm]
E2
±0,15
[mm]
Comprimento
base lx
[mm]
Comprimento
base ly
[mm]
f
 
[mm]
lt
 
[mm]
tk
±0,1
[mm]
ts
 
[mm]
tg
 
kt
 
[mm]
saída a partir de 3 dias úteis. SLW-XY-0630 54 38 40 45 94 94 1,5 20 9 7 - 6
saída a partir de 3 dias úteis. SLW-XY-0660 85 38 71 76 125 125 1,5 20 11 6,6 - 8
saída a partir de 3 dias úteis. SLW-XY-1040 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
saída a partir de 10 dias úteis. SLW-XY-1040-PL (1) 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
saída a partir de 10 dias úteis. SLW-XY-1080 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
saída a partir de 10 dias úteis. SLW-XY-1080-PL (1) 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
saída a partir de 3 dias úteis. SLW-XY-1660 104 72,5 84 86 154 154 1,5 25 15 9 - 8,6
saída a partir de 10 dias úteis. SLW-XY-2080 134 82 116 116 190 190 1,5 28 15 8,6 - 8,6
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

(1) Pré-carga

Dimensões [mm]

N.º de encomenda sg
 

d
 
[mm]
T
 
l1
 
[mm]
d1
Standard
d1
Alternativa
l2
 
[mm]
d2
Standard
d2
Alternativa
ha1
 
[mm]
ha2
 
[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
saída a partir de 3 dias úteis. SLW-XY-0630 M4 5 M8 15 M8 M8 15 M8 9,5 28,5 18,4
saída a partir de 3 dias úteis. SLW-XY-0660 M4 5 Tr08x1,5 15 Tr08x1.5 15 - 9,5 28,5 19
saída a partir de 3 dias úteis. SLW-XY-1040 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19
saída a partir de 10 dias úteis. SLW-XY-1040-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19
saída a partir de 10 dias úteis. SLW-XY-1080 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19
saída a partir de 10 dias úteis. SLW-XY-1080-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19
saída a partir de 3 dias úteis. SLW-XY-1660 M8 16 M8 20 TR14x4 8h9 20 8h9 8h9 18,5 54 35,5
saída a partir de 10 dias úteis. SLW-XY-2080 M8 20 M8 26 12h9 26 12h9 23 59 36
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

SLW-XY-0630 com veio quadrado
(1) Pré-carga

Pode determinar a montagem do manípulo do eixo y à esquerda ou à direita.
Esquerda: SLW-XY-0630-AWM-L-200-300 para comprimentos de curso de 200 mm na direção x e de 300 mm na direção y.
Direita: SLW-XY-0630-AWM-L-200-300 para comprimentos de curso de 200 mm na direção x e de 300 mm na direção y.

Adequado para estes artigos:

saída a partir de 1 dia útil. drylin® E – Visão geral dos produtos

O desenvolvimento consistente das ferramentas e do conceito de accionamento sem lubrificação drylin®

saída a partir de 1 dia útil.
saída a partir de 3 dias úteis.
saída a partir de 10 dias úteis.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h