| N.º de encomenda | Comprimentos máx. da guia | a | C4 | A3 | C5=C6 | h | h1 | K1* | ly | lz | Peso da guia | Preço/m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [L máx.] | mín. | max. | [mm2] | [mm2] | [g/m] | |||||||||
| NS-01-27 | 3000 | 27 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 9 | 1,1 | M4 | 6524 | 588 | 290 | 35,18 EUR | |
| NS-01-27-UNGEBOHRT | 3000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,1 | 0 | 6524 | 588 | 290 | 32,00 EUR | ||
| NS-01-27-AR | 3000 | 27 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 9 | 1,1 | M4 | 6524 | 588 | 290 | 42,20 EUR | |
Se desejar guias sem furos, indique "Sem furos" na nota.
* para parafuso cilíndrico com cabeça baixa
| N.º de encomenda | Designação | Peso da carruagem | ||
|---|---|---|---|---|
| [g] | ||||
| NW-01-27 | Patins fixados | 10,8 | 4,66 EUR | |
| NW-01-27-HT | Patins fixado para temperaturas até 130°C | 10,8 | 11,66 EUR | |
| NW-01-27-P | Patins fixado com pré-carga | 10,8 | 4,66 EUR | |
| NW-01-27-LLY | Patins fixado, patins flutuante direção y | 10,8 | 4,66 EUR | |
| NW-01-27-LLZ | Patins fixado, patins flutuante direção z | 10,8 | 4,66 EUR | |
| NW-01-27-LLYZ | Patins fixado, patins flutuante direção y e z | 10,8 | 4,66 EUR |
| Art. n.º | H | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Spmín. | DpØmín. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,35 | [g/m] | ||||||||||||
| NW-01-27 | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 10,8 | ||
| NW-01-27-HT | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 10,8 | ||||
| NW-01-27-P | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-01-27-LLY | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-01-27-LLZ | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-01-27-LLYZ | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 |
| N.º de encomenda | Designação | Peso da carruagem | ||
|---|---|---|---|---|
| [g] | ||||
| NW-11-27-80 | Patins com orifício de passagem | 25 | 9,33 EUR | |
| NW-11-27 | Patins moldado por injeção | 10,8 | 4,66 EUR | |
| NW-11-27-LLY | Patins moldado por injeção, patins flutuante direção y | 10,8 | 4,66 EUR | |
| NW-11-27-LLZ | Patins moldado por injeção, patins flutuante direção z | 10,8 | 4,66 EUR | |
| NW-11-27-LLYZ | Patins moldado por injeção, patins flutuante direção y e z | 10,8 | 4,66 EUR |
| Art. n.º | H | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Spmín. | DpØmín. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,35 | [g/m] | ||||||||||||
| NW-11-27-80 | 9,5 | 14 | 80 | 76 | 60 | 0 | 1,2 | - | 5 | 6,5 | 25 | ||
| NW-11-27 | 9,5 | 14 | 34 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-11-27-LLY | 9,5 | 14 | 34 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-11-27-LLZ | 9,5 | 14 | 34 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-11-27-LLYZ | 9,5 | 14 | 34 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 |
Sem casquilho flutuante
2Elemento deslizante flutuante na direção z
3Elemento deslizante flutuante na direção y
4Casquilho flutuante na direção yz
Introduza o número pretendido de carruagens.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h