Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Atuadores lineares drylin® E — prontos a enviar a partir de 24 horas

Atuador drylin® E

Unidades de atuadores lineares drylin® E prontas a ligar, compostas por: potentes motores de passo NEMA, opcionalmente com encoder para maior precisão

Rosca de passo rápido eficiente dryspin®

Porcas dryspin® isentas de lubrificação

Disponíveis a partir de stock em 24 horas


Áreas comuns de aplicação:Medicina, construção de ferramentas, impressão 3D, tecnologia laboratorial, atuadores
Atuador linear drylin®
Desenho do atuador linear drylin®

Art. n.º Carga máx. Velocidade máx. Motor Encoder ls L Pode utilizar
[N] [m/min] +1/-3 mm*
saída a partir de 3 dias úteis. DLE-LA-0001 50 6,35 NEMA 11 - DST 6,35x5,08 115 100 198,62 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. DLE-LA-0002 50 6,35 NEMA 11 X DST 6,35x5,08 115 100 340,28 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. DLE-LA-0003 100 15 NEMA 17 - DST 8x15 170 150 217,35 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. DLE-LA-0004 100 15 NEMA 17 X DST 8x15 170 150 367,25 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. DLE-LA-0005 500 9 NEMA 23 - DST 10x12 225 200 346,02 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. DLE-LA-0006 500 9 NEMA 23 X DST 10x12 225 200 479,83 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog
Art. n.º L1 L2 L3 B1 B2 D2 D3 nb1 nb2 nd2 nd3 nd4
+1 mm
saída a partir de 3 dias úteis. DLE-LA-0001 51 15,2 2 28,2 23 M2,5 22 15 5 13 25 19 198,62 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. DLE-LA-0002 51 15,2 2 28,2 23 M2,5 22 15 5 13 25 19 340,28 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. DLE-LA-0003 49 16 2 42,3 31 M3 22 20 8 20 36 28 217,35 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. DLE-LA-0004 49 16 2 42,3 31 M3 22 20 8 20 36 28 367,25 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. DLE-LA-0005 76 16 1,6 56,4 47,14 5 38,1 25 10 25 42 34 346,02 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. DLE-LA-0006 76 16 1,6 56,4 47,14 5 38,1 25 10 25 42 34 479,83 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

saída a partir de 3 dias úteis.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h