Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Guias lineares de baixo perfil drylin® N

Excelente resistência à corrosão graças ao revestimento em alumínio anodizado

Guias lineares em anodizado claro

Guias lineares de baixo perfil drylin® N em anodizado claro
  • Aparência prateada devido ao revestimento anodizado claro
  • Robustas, endurecidas e resistentes
  • Com ou sem furos
  • 4 larguras de 17 mm a 80 mm
Comprar guias lineares em anodizado claro

Guias lineares com anodizado preto

Guia linear de baixo perfil drylin® N em anodizado preto
  • Superfície preta antirrefletora (Antirreflexo)
  • Ideal para gravação a laser
  • Com ou sem furos
  • 4 larguras de 17 mm a 80 mm
Comprar guias em anodizado preto

Configurador drylin® N

Configurar guias lineares de baixo perfil drylin® N
  • Combinar guias e carruagens individualmente
  • Descarregar ficheiros CAD
  • Calcular a duração de vida
  • Encomende online ou solicite uma proposta
Configurar sistemas de guiamento linear completos

Carruagem de baixo perfil drylin® N para espaços de instalação pequenos

Carruagens drylin® N

  • Elementos deslizantes de iglidur® J, iglidur® J200 ou iglidur® RN213 (para temperaturas elevadas)
  • Baixo perfil entre 6 mm e 12 mm
  • Muito leves
  • Com ou sem pré-carga
  • Funcionamento a seco isento de manutenção

 
Patins lineares de baixo perfil drylin® N

As guias lineares mais pequenas drylin® N

As guias lineares para o espaço de instalação mais pequeno

A drylin® N é a solução certa sempre que é necessária uma tecnologia linear fiável e isenta de lubrificação, mesmo em espaços de instalação limitados: as guias lineares em alumínio de baixo perfil a partir do tamanho 17 são particularmente leves e economizadoras de espaço. São especialmente adequadas para utilização em dispositivos médicos, impressoras 3D e automação.  
Ir para as guias lineares pequenas

Guias para patins prismáticos com pré-carga

  • Ajustáveis
  • Ideais para um deslizamento suave
  • Muito leves
  • Anodizado claro
  • Isentas de manutenção e de corrosão
  • Tamanho de instalação 27
  • Disponíveis com ou sem furos
Comprar patins prismático com pré-carga

Amostra grátis de guias lineares de baixo perfil

A sua caixa de amostras de guias lineares de baixo perfil

Experimente as vantagens dos sistemas de guias lineares de baixo perfil isentos de lubrificação

Peça a sua mini caixa de amostras gratuita com amostras de produto e mais informação sobre as nossas guias lineares de baixo perfil drylin® N e as suas vantagens. 
 
A caixa contém guias lineares de baixo perfil com diferentes revestimentos, carruagens individuais e duplas isentas de manutenção em diferentes tamanhos, e patins prismáticos com pré-carga sem folga.
Experimente gratuitamente a nossa guia linear de baixo perfil drylin N

Regras de design

  • Compensação de desalinhamento
  • Versão de casquilho flutuante

Dados técnicos

  • Especificações gerais
  • Capacidade de carga
  • Carga dinâmica permitida