Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Patins lineares de baixo perfil drylin® N


Patins em plástico sólido

Patins lineares de baixo perfil drylin® N em plástico sólido
  • Tamanhos de instalação 17 e 27
  • Capacidade de carga, estát.: 50 N
  • Com casquilho roscado ou furo passante
  • Tamanho de instalação 27 também como carruagem prismática
Comprar patins em plástico sólido

Patins sobremoldados

Patins sobremoldados drylin® N
  • Tamanhos de instalação: 27 e 40
  • Capacidade de carga, estát.: 500 a 1000 N
  • Com casquilho roscado ou furo passante

Comprar patins sobremoldados

Patins com sistema de encaixe

Configurar guias lineares de baixo perfil drylin® N
  • Tamanhos de instalação: 27, 40 e 80
  • Capacidade de carga, estát.: 500 a 1000 N
  • Com casquilho roscado ou furo passante
  • Tamanho de instalação 80 com furo roscado
Comprar patins com sistema de encaixe

Amostra grátis de guias lineares de baixo perfil

A sua caixa de amostras de guias lineares de baixo perfil

Experimente as vantagens dos sistemas de guias lineares de baixo perfil isentos de lubrificação

Peça a sua mini caixa de amostras gratuita com amostras de produto e mais informação sobre as nossas guias lineares de baixo perfil drylin® N e as suas vantagens. 
 
A caixa contém guias lineares de baixo perfil com diferentes revestimentos, carruagens individuais e duplas isentas de manutenção em diferentes tamanhos, e patins prismáticos com pré-carga sem folga.
Experimente gratuitamente a nossa guia linear de baixo perfil drylin N

Guias lineares de baixo perfil drylin N configuradas em cinco passos

Com o configurador de guias lineares drylin®, pode configurar a sua guia linear de baixo perfil drylin® que se adequa à sua aplicação e, ao mesmo tempo, calcula a respetiva duração de vida.
Configurar drylin N
Configurar guias lineares drylin® online

Guias lineares de baixo perfil drylin® N

Guias lineares de baixo perfil drylin N

Com altura de instalação reduzida

Encontre a guia linear de baixo perfil na gama de produtos drylin® N com alturas de instalação de 6 mm a 12 mm. Todos os tamanhos da série drylin® N são anodizados em alumínio cor prata ou preto com efeito antirrefletor.
Ir para guias lineares drylin N

Montagem de guias lineares de baixo perfil drylin N

Patim flutuante para guias lineares de baixo perfil

Devido à sua geometria, os patins flutuantes compensam erros de alinhamento ou paralelismo. Assim, devem ser observadas as indicações específicas de projeto.
drylin N - dicas de projeto
Regras de design para as guias drylin® N