Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Sistemas de guias lineares para máquinas de vending

Os sistemas de guias lineares drylin® da igus® são adequados para utilizar em máquinas de vending. Desde máquinas simples para o exterior a máquinas complexas como armários de farmácia, pode utilizar os nossos produtos com praticamente qualquer peça em movimento.  
 
São isentos de lubrificação, pelo que não há perigo de contaminar os produtos com óleos lubrificantes. As nossas peças são também leves, económicas e fáceis de instalar. Não existe quantidade mínima de encomenda, e nós entregamos-lhe directamente do stock.  
Utilizar os drylin® tem várias vantagens. Talvez as mais importantes estejam aqui:
- Baixo peso
- Económicos
- Isenção de lubrificação
- Resistência às temperaturas elevadas e baixas
- Fácil montagem
- Sem quantidade mínima de encomenda

As TOP recomendações da igus para máquinas de venda automática

drylin® W funciona sempre

Existe uma razão pela qual o drylin® W é a nossa guia linear mais popular. Individualmente configurável, leve, silencioso e económico, o Drylin® W tem um desempenho fiável em mais de 100000 aplicações. Com ou sem furação, anodizado, feito de aço inoxidável ou alumínio, com ou sem carruagem. Entregamos as guias lineares tal como você precisa.  
Mais informações sobre drylin W
drylin® W com furos

Oferecemos muitas soluções para os seus problemas - qual vai escolher?

Guias de perfil

Guias de perfil

drylin® W

Resistentes à sujidade e robustas

Montagem simples

Funcionamento silencioso e baixo peso

Grande variedade de guias

 

Mais informações sobre guias lineares

Comprar aqui
Guias lineares de baixo perfil

Guias lineares de baixo perfil

drylin® N

Dimensões de instalação reduzidas entre 6 mm e 12 mm

Leves

Guias lineares anodizadas prateadas ou pretas

Quatro larguras de guia de 17 mm a 80 mm

 

Mais informações sobre sistemas de guiamento de baixo perfil

Comprar aqui as guias de baixo perfil
Sistemas de guias lineares

Sistemas de guias lineares

drylin® T

Alternativa às guias de esferas

Dimensões idênticas das furações

Ajuste automático da folga

Elevada capacidade de carga estática

Folga ajustável de patim

Mais informações

Comprar aqui as guias lineares drylin® T
Guias lineares redondas drylin® R

Guias lineares redondas

drylin® R

Compatíveis com rolamentos de esferas standard

Casquilhos lineares substituíveis

Extremamente resistentes ao desgaste

Robustas e resistentes à sujidade
 

Mais informações sobre guias lineares redondas

Comprar aqui
Guias lineares quadradas

Guias lineares quadradas

drylin® Q

Para um movimento linear resistente a torções

Baixo peso e compactas

Patins com ajuste da folga

Robustas e isentas de lubrificação
 

Mais informações sobre guias lineares quadradas

Comprar aqui
Guias telescópicas

Guias telescópicas

drylin® NT

Curso telescópico até 600 mm

Podem ser utilizadas em ambientes higiénicos

Resistentes e com baixo peso

Isentas de lubrificação e silenciosas
 

Mais informações sobre guias telescópicas

Comprar aqui

Patins prismáticos com pré-carga igus® – nos comprimentos e com a pré-carga que precisa

Patins prismáticos com pré-carga drylin® estão disponíveis em stock com pré-carga individual e dupla pré-carga e podem ser entregues em 24 horas.  
 
As principais vantagens:

  • Posicionamento fácil da carruagem
  • Força de acionamento e de sustentação previsíveis
  • Extremamente leve, de baixo perfil
  • As guias revestidas (prata ou preto) com ou sem furos para fixação são ideais para ficarem visíveis
Mais sobre patins prismáticos com pré carga

Amostra drylin® NTP

A primeira guia telescópica em polímero

Leves, silenciosas, isentas de lubrificação e feitas completamente em iglidur. ..Peça uma amostra grátis aqui.

Exemplos de aplicações de sistemas lineares


Configurar um sistema completo

Pode recorrer ao nosso configurador de guias lineares drylin® para selecionar rápida e facilmente uma guia linear personalizada para a sua aplicação em apenas cinco passos. E melhor que tudo: recebe um ficheiro CAD e o preço para comprar a sua guia linear.
 
Configurar aqui