Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Porcas de corrediça para montagem


Para a guia de alto perfil drylin® W, as porcas de corrediça proporcionam várias formas de fixar, por exemplo, sensores e iniciadores. A robusta guia de perfil serve de base para os módulos lineares SAW e para os módulos acionados por correia dentada ZLW, apresentando até 5 ranhuras em T para montar porcas de corrediça. Além disso, as porcas de corrediça são utilizadas como opção de fixação para as carruagens lineares drylin® Q. As porcas de corrediça de encaixe estão disponíveis para a montagem posterior em ranhuras em T fechadas.
 

Posicionamento variável

Ideais para interruptores de fim de curso e de referência drylin® E

Adequadas para as ranhuras em T da guia de alto perfil drylin® WSX

Retenção segura

Podem ser montadas posteriormente

Porcas de corrediça para montagem
Art. n.º Perfil de guia módulo linear
NOR-20602 WSX-06-30 SAW-0630, SAWC-0630, ZLW-0630
NOR-20602 WSX-10-40 SAW-1040, SAWC-1040, ZLW-1040
NOR-20602 WSX-10-80 SAW-1080, ZLW-1080
NOR-20602 AWMQ-12/20 QWE-01-12, QWE-01-20
NOR-20602 WSX-16-60 SAW-1660, ZLW-1660 (ranhuras laterais)
NOR-20605 WSX-16-60 SAW-1660, ZLW-1660 (ranhura inferior)

Gama de produtos

Número de encomenda A B B1 H H1 G R
saída a partir de 1 dia útil. NOR-20602 9 19 4 4 0 M5 0 0,72 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NOR-20605 15 15 10 12 6 M8 0 7,87 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NOR-20613 5,2 9,5 0 4 0 M4 2,5 2,10 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Mais informações:


saída a partir de 1 dia útil.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h