Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Acessórios drylin® para módulos lineares

Acessórios drylin® SHT e SLW

Indicador de posição

Indicador analógico em plástico para o ajuste e a leitura direta da posição da carruagem

Travão do fuso

Adaptador de travão de veio para fixação ao indicador de posição e subsequente fixação do fuso

Manípulo

Manípulo para fixação na ponteira do fuso. Várias opções disponíveis.

Placa adaptadora

Para indicadores de posição e/ou travões manuais.

V-drive

A V-drive drylin® SHT-WT proporciona a máxima flexibilidade de posicionamento.
Transmissão angular

V-drives com veio de saída bilateral

Para estruturas de robôs lineares ou o controlo de múltiplos módulos lineares, fornecemos V-drives com veio de saída bilateral para WT-3 e WT-4

Conjunto de terminais angulares

O drylin® SHT-WS é um novo conjunto de V-drive para os módulos acionados por fuso da série SHT.

Veio flexível

O complemento ideal para os módulos acionados por fuso drylin®.

Suporte de fuso SLW-1040

Solução inteligente para módulos lineares SLW de curso longo
Kit para ligação de motor NEMA 23

Acessório SHT para ligação de motor

Ligue o seu acionamento aos módulos lineares drylin® isentos de manutenção de forma rápida e fácil. Um espaçador, uma flange de motor e um acoplamento formam o sistema modular para a instalação fácil do seu NEMA 23.
Terminal de fixação para módulos acionados por correia dentada drylin® ZLW

Terminal de fixação para módulos acionados por correia dentada drylin® ZLW

Para a fixação de módulos acionados por correia dentada drylin® ZLW com perfis de alumínio
Espaçador – Compensação de altura para módulos lineares SLW/SHT

Espaçador – Compensação de altura para módulos lineares SLW/SHT

O espaçador é um componente em alumínio que coloca o módulo linear drylin® selecionado a uma altura adequada para efectuar a ligação ao seu motor de passo NEMA.
Kit de adaptação para configuração de pórtico

Kit de adaptação para configuração de pórtico

Configuração simples e rápida de pórtico multiaxial

Para módulos acionados por correia dentada ou fuso

Preparação para montagem de calha articulada

Redução de espaço e peso

Porcas de corrediça para montagem

Porcas de corrediça para montagem

Para a guia de alto perfil drylin® W, as porcas de corrediça proporcionam várias formas de fixar, por exemplo, sensores e iniciadores.


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h