Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® N – Sistema de guia linear de baixo perfil NK-12-27-80

Versão 02 – standard com ponteira roscada
Art. n.º Comprimentos máx. da guia a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Peso da guia Preço/m  
  [L máx.]       mín. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
saída a partir de 1 dia útil. NS-01-27 3000 27 60 0 20 49,5 9 1,1 M4 6524 588 290 33,87 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NS-01-27-UNGEBOHRT 3000 27 0 0 9 1,1 0 6524 588 290 30,83 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NS-01-27-AR 3000 27 60 0 20 49,5 9 1,1 M4 6524 588 290 40,65 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Se desejar guias sem furos, indique "Sem furos" na nota.
* para parafuso cilíndrico com cabeça baixa

Versão 12 – revestido com furo roscado:

N.º de encomenda Designação Peso da carruagem    
    [g]    
saída a partir de 1 dia útil. NW-12-27-80-LLZ Patins, patins flutuante direção z 25 9,90 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NW-12-27-80-LLY Patins, patins flutuante direção y 25 9,90 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NW-12-27-80-LLYZ Patins, patins flutuante direção y e z 25 9,90 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Versão 12: Dimensões [mm] – carruagens

Art. n.º H A C C1 C2 H2 K K3 Spmín. DpØmín. Peso    
  ±0,35                       [g/m]    
saída a partir de 1 dia útil. NW-12-27-80-LLZ 9,5 14 80 76 60 0 0 M4 5 6,5 25 9,90 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NW-12-27-80-LLY 9,5 14 80 76 60 0 0 M4 5 6,5 25 9,90 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NW-12-27-80-LLYZ 9,5 14 80 76 60 0 0 M4 5 6,5 25 9,90 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Encomendar um sistema completo

Configuração em apenas alguns passos:

1. Seleção do número de carruagens
2. Seleção do tipo de carruagem
3. Indicação do comprimento da guia em mm
4. Seleção das opções de carruagem
5. Seleção das opções de guia.

Dica:

Pode encontrar informações detalhadas nos desenhos abaixo e também nas páginas mencionadas abaixo. Nas regras de projeto pode encontrar especificações precisas relativamente às opções de elementos deslizantes
1

Sem casquilho flutuante

2

Elemento deslizante flutuante na direção z

3

Elemento deslizante flutuante na direção y

4

Casquilho flutuante na direção yz

drylin® NK-12-27-80 – sistema completo

Passo 1

Introduza o número pretendido de carruagens.

technical drawing
N.º de carruagens:

X = Versão: peça única | Y = Versão: múltiplas peças


saída a partir de 1 dia útil.