Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

ZLW – Flange de motor NEMA, standard

Gama de flanges de motor ZLW standard

Finalmente! Fixe o seu motor NEMA ao nosso acionamento por correia dentada ZLW com uma ligação standard.

2 comprimentos de placa de base para cada flange de motor NEMA; outros a pedido

Modelo S (curto) adequado para o acoplamento de mandíbula da igus®

Escolha um acionamento por correia dentada adequado:

Art. n.º   Placa de base     Flange de motor      
  AG LG LK AM HM LM f    
Prazo de entrega sob consulta MF-0630-NEMA23-L 12 110,5 46,5 10 59 56 17 105,24 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. MF-1040-NEMA23-L 17 138 54 10 70,7 56,4 7 97,19 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. MF-1040-NEMA34-L 17 138 54 10 85 85 20,5 102,05 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. MF-0630-NEMA23-S 12 99,5 35,5 10 59 56 17 84,24 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. MF-1040-NEMA34-S 17 119 35 10 85 85 20,5 102,04 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

ZLW – Flange de motor individual

N.º de encomenda Adequada para Placa de base Placa de fixação para motor
LG HG AG HM LM DT DM DS TS DB
MF-1040-xx ZLW-1040/ZLW-1080 138 44 77 * * * * * * *  Consultar
MF-0630-xx-xx ZLW-0630 110,5 28 12 * * * * * * *  Consultar
* Especifique os valores de acordo com o tipo de motor

Mais informações:


saída a partir de 1 dia útil.
saída a partir de 10 dias úteis.
Prazo de entrega sob consulta

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h