Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® Q – Ajuste da folga

As guias lineares quadradas drylin® Q requerem sempre uma folga mínima entre a carruagem e a guia. Estas são fornecidas prontas a instalar, com folga pré-ajustada. A folga dos casquilhos das carruagens também pode ser ajustada posteriormente, se necessário. Tal deve ser realizado sem carga adicional.
1. Após remover a cobertura protetora, desaperte as porcas de fixação. Largura entre faces: SW5 para QWE-01-20 e QWE-01-20-HKA
 
2. Ajuste a folga dos casquilhos com uma chave Allen. Largura entre faces: 1,5 mm para QWE-01-20 e QWE-01-20-HKA
3. Após o ajuste, verifique a folga das carruagens. Se for adequada, aperte as porcas de fixação e fixe a cobertura protetora.
 
4. Caso a folga tenha ficado demasiado reduzida, causando o bloqueio da carruagem, não basta reajustar os parafusos Allen. Após aparafusá-los, opere adicionalmente o botão de reset no lado oposto dos parafusos para soltar novamente os elementos deslizantes. É possível definir novamente a folga com os passos 1-3. Para o efeito, utilize uma ponteira do seguinte tamanho: 2,5 mm para QWE-01-20 e QWE-01-20-HKA