Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Carruagem drylin® N para sistema de guia linear de baixo perfil com pré-tensão NW-21-27-60P

N.º de encomenda Comprimentos máx. da guia a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Peso da guia Preço/m  
  [L máx.]       mín. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
saída a partir de 1 dia útil. NS-01-27 3000 27 60 0 20 20/49,5 9 1,1 M4 6524 588 290 35,18 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NS-01-27-UNGEBOHRT 3000 27 0 0 0 9 1,1 0 6524 588 290 32,00 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NS-01-27-AR 3000 27 60 0 20 20/49,5 9 1,1 M4 6524 588 290 42,20 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Se desejar guias sem furos, indique "Sem furos" na nota.
* para parafuso cilíndrico com cabeça baixa

Versão 21: Carruagem em polímero maciço com furo de passagem

N.º de encomenda Peso da carruagem    
  [g]    
saída a partir de 1 dia útil. NW-21-27-60-P 9 7,70 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NW-31-27-60-P 9 7,70 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NW-32-27-60-P 12 7,89 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Encomendar um sistema completo

Configuração em apenas alguns passos:

1. Seleção do número de carruagens
2. Seleção do tipo de carruagem
3. Indicação do comprimento da guia em mm
4. Seleção das opções de carruagem
5. Seleção das opções de guia.

Nota:

Poderá encontrar informações detalhadas nos desenhos, nas tabelas acima e nas páginas mencionadas abaixo. Nas regras de projeto pode encontrar especificações precisas relativamente às opções de elementos deslizantes

drylin® NK-21-27-60P – sistema completo

Passo 1

Introduza o número pretendido de carruagens.

technical drawing
N.º de carruagens:

Capacidade de carga estática e momentos de inércia de uma área

saída a partir de 1 dia útil.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h