Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® N – Sistema de guia linear de baixo perfil NK-22-17-40

Sistema de guiamento de baixo perfil drylin® N

N.º de encomenda Comprimentos máx. da guia a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Peso da guia Preço/m  
  [L máx.]       mín. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
saída a partir de 1 dia útil. NS-01-17 2000 17 60 0 20 20/49,5 5,5 0,9 M3 1700 120 150 26,01 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NS-01-17-AR 2000 17 60 0 20 20/49,5 5,5 0,9 M3 1700 120 150 29,92 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NS-01-17-UNGEBOHRT 2000 17 60 0 20 5,5 0,9 M3 1700 120 150 23,29 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Se desejar guias sem furos, indique "Sem furos" na nota.
* para parafuso cilíndrico com cabeça baixa

Sistema de guia linear de baixo perfil drylin® NK-02-17

N.º de encomenda Designação Peso da carruagem    
    [g]    
saída a partir de 1 dia útil. NW-22-17-40 Patins duplo com orifício roscado 2,6 6,50 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NW-22-17-40-LLY Patins duplo com patins flutuante de orifício roscado direção y 2,6 6,50 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NW-22-17-40-LLYZ Patins duplo com patins flutuante de orifício roscado direção y e z 2,6 6,50 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NW-22-17-40-LLZ Patins duplo com patins flutuante de orifício roscado direção y 2,6 6,50 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Dimensões [mm] – carruagens

Art. n.º H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Sp mín. Dp Ø mín. Peso
  ±0,35                       [g/m]
saída a partir de 1 dia útil. NW-22-17-40 6 9,6 40 40 28 0 0 M3 2,5 5 2,6
saída a partir de 1 dia útil. NW-22-17-40-LLY 6 9,6 40 40 28 0 0 M3 2,5 5 2,6
saída a partir de 1 dia útil. NW-22-17-40-LLYZ 6 9,6 40 40 28 0 0 M3 2,5 5 2,6
saída a partir de 1 dia útil. NW-22-17-40-LLZ 6 9,6 40 40 28 0 0 M3 2,5 5 2,6
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Encomendar um sistema completo

Configuração em apenas alguns passos:

1. Seleção do número de carruagens
2. Seleção do tipo de carruagem
3. Indicação do comprimento da guia em mm
4. Seleção das opções de carruagem
5. Seleção das opções de guia.

Dica:

Pode encontrar informações detalhadas nos desenhos abaixo e também nas páginas mencionadas abaixo. Nas regras de projeto pode encontrar especificações precisas relativamente às opções de elementos deslizantes
1

Sem casquilho flutuante

2

Elemento deslizante flutuante na direção z

3

Elemento deslizante flutuante na direção y

4

Casquilho flutuante na direção yz

drylin® NK – conjunto completo

Passo 1

Introduza o número pretendido de carruagens.

technical drawing
N.º de carruagens:

Capacidade de carga estática e momentos de inércia de uma área

A = Furo Ø mín. 5 mm
B = Profundidade para aperto de parafuso
C = Para parafusos de máquinas M3
DIN 7984/DIN 6912/DIN 84
EN ISO 1707

saída a partir de 1 dia útil.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h