Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® N – Sistema de guia linear de baixo perfil comprido NW-04-27

N.º de encomenda Peso da guia Comprimentos máx. da guia Preço/m  
  [g/m] [mm]    
saída a partir de 1 dia útil. NS-01-27 290 3000 33,87 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NS-01-27-UNGEBOHRT 290 3000 30,83 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NS-01-27-AR 290 3000 40,65 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Versão 04: Carruagem dupla com furo passante

N.º de encomenda Peso da carruagem    
  [g]    
saída a partir de 1 dia útil. NW-11-27-80-LLY 25 8,99 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NW-11-27-80-LLZ 25 8,99 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NW-11-27-80-LLYZ 25 8,99 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Encomendar um sistema completo

Configuração em apenas alguns passos:

1. Seleção do número de carruagens
2. Seleção do tipo de carruagem
3. Indicação do comprimento da guia em mm
4. Seleção das opções de carruagem
5. Seleção das opções de guia.

Dica:

Pode encontrar informações detalhadas nos desenhos abaixo e também nas páginas mencionadas abaixo. Nas regras de projeto pode encontrar especificações precisas relativamente às opções de elementos deslizantes
1

Sem casquilho flutuante

2

Elemento deslizante flutuante na direção z

3

Elemento deslizante flutuante na direção y

4

Casquilho flutuante na direção yz

drylin® NK – conjunto completo

Passo 1

Introduza o número pretendido de carruagens.

technical drawing
N.º de carruagens:


saída a partir de 1 dia útil.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h