Peças individuais em alumínio e plástico
Totalmente isenta de lubrificação
Fuso com suporte para casquilho deslizante
Design compacto
| Número de encomenda | Comprimento máx. do curso | Peso | adicional (por 100 mm) | Capacidade de carga estát. máx. | Velocidade máx. | Binário de acionamento máx. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [g] | [g] | axial [N] | radial [N] | [rpm] | [Nm] | ||||
| SLN-27-03-0008 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,1 | 69,79 EUR | |
| SLN-27-03-0025 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,1 | 76,33 EUR | |
| SLN-27-03-0051 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,2 | 76,66 EUR | |
| SLN-27-03-0127 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,3 | 76,96 EUR | |
| SLN-27-03-0254 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,4 | 76,96 EUR | |
| Número de encomenda | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | lt | lb | ts | tg | T | d2 | l2 | ha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,2 | -0,1 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,2 | |||||||||||
| SLN-27-03-0008 | 28 | 35 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 5,5 | 3,5 | 3,2 | M5 | 5 | 15 | 14,5 | 69,79 EUR | |
| SLN-27-03-0025 | 28 | 35 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 5,5 | 3,5 | 3,2 | 6,35x2,54 | 6,35 | 15 | 14,5 | 76,33 EUR | |
| SLN-27-03-0051 | 28 | 35 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 5,5 | 3,5 | 3,2 | 6,35x5,07 | 6,35 | 15 | 14,5 | 76,66 EUR | |
| SLN-27-03-0127 | 28 | 35 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 5,5 | 3,5 | 3,2 | 6,35x12,7 | 6,35 | 15 | 14,5 | 76,96 EUR | |
| SLN-27-03-0254 | 28 | 35 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 5,5 | 3,5 | 3,2 | 6,35x25,4 | 6,35 | 15 | 14,5 | 76,96 EUR |
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h