Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® N – Sistema de guia linear de baixo perfil NK-02-80

Versão 02 – standard com furo roscado
Versão 12 – revestido com furo roscado
Art. n.º Comprimentos máx. da guia a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Peso da guia Preço/m  
  [L máx.]       mín. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
saída a partir de 1 dia útil. NS-01-80 4000 80 150 40 25 99,5 11 1,5 M4 271200 2900 1140 55,36 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NS-01-80-AR 4000 80 150 0 20 99,5 11 1,5 27120 2900 1140 66,43 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NS-01-80-UNGEBOHRT 4000 80 0 0 11 1,5 27120 2900 1140 49,55 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Se desejar guias sem furos, indique "Sem furos" na nota.
* para parafuso cilíndrico com cabeça baixa

Versão 02 – standard com furo roscado:

N.º de encomenda Designação Peso da carruagem    
    [g]    
saída a partir de 1 dia útil. NW-02-80 Patins standard 100 10,47 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NW-02-80-LLY Patins standard, patins flutuante direção y 100 10,47 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NW-02-80-LLZ Patins standard, patins flutuante direção z 100 10,47 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NW-02-80-LLYZ Patins standard, patins flutuante direção y e z 100 10,47 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Versão 02: Dimensões [mm] – carruagens

Art. n.º H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Spmín. DpØmín. Peso
  ±0,35                       [g/m]
saída a partir de 1 dia útil. NW-02-80 12 57 80 68 56 45 0 M4 0 0 100
saída a partir de 1 dia útil. NW-02-80-LLY 12 57 80 68 56 45 0 M4 0 0 100
saída a partir de 1 dia útil. NW-02-80-LLZ 12 57 80 68 56 45 0 M4 0 0 100
saída a partir de 1 dia útil. NW-02-80-LLYZ 12 57 80 68 56 45 0 M4 0 0 100
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Versão 12 – revestido com furo roscado:

N.º de encomenda Designação Peso da carruagem    
   : [g]    
saída a partir de 1 dia útil. NW-12-80 Patins moldado por injeção 100 10,47 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NW-12-80-LLY Patins moldado por injeção, patins flutuante direção y 100 10,47 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NW-12-80-LLZ Patins moldado por injeção, patins flutuante direção z 100 10,47 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. NW-12-80-LLYZ Patins moldado por injeção, patins flutuante direção y e z 100 10,47 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Versão 12: Dimensões [mm] – carruagens

Art. n.º H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Spmín. DpØmín. Peso
  ±0,35                       [g/m]
saída a partir de 1 dia útil. NW-12-80 12 57 83 68 56 45 0 M4 0 0 100
saída a partir de 1 dia útil. NW-12-80-LLY 12 57 83 68 56 45 0 M4 0 0 100
saída a partir de 1 dia útil. NW-12-80-LLZ 12 57 83 68 56 45 0 M4 0 0 100
saída a partir de 10 dias úteis. NW-12-80-LLYZ 12 57 83 68 56 45 0 M4 0 0 100
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Encomendar um sistema completo

Configuração em apenas alguns passos:

1. Seleção do número de carruagens
2. Seleção do tipo de carruagem
3. Indicação do comprimento da guia em mm
4. Seleção das opções de carruagem
5.

Dica:

Pode encontrar informações detalhadas nos desenhos abaixo e também nas páginas mencionadas abaixo. Nas regras de projeto pode encontrar especificações precisas relativamente às opções de elementos deslizantes
1

Sem casquilho flutuante

2

Elemento deslizante flutuante na direção z

3

Elemento deslizante flutuante na direção y

4

Casquilho flutuante na direção yz

drylin® NK – conjunto completo

Passo 1

Introduza o número pretendido de carruagens.

technical drawing
N.º de carruagens:

* Comprimento da carruagem na versão NW-12-80 = 83 mm
M4 (binário de aperto máx. de 1,2 Nm)

Capacidade de carga estática e momentos de inércia de uma área

A = Profundidade para aperto de parafuso de, no máx., 6,5 mm
B = M4 (max. tightening torque 2,0 Nm)>
DIN 7984/DIN 6912/DIN 84
EN ISO 1707

saída a partir de 1 dia útil.
saída a partir de 10 dias úteis.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h