Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® N – Sistema de guia linear de baixo perfil NK-02-27

N.º de encomenda Comprimentos máx. da guia a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Peso da guia Preço/m  
  [L máx.]       mín. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
saída a partir de 1 dia útil. NS-01-27 3000 27 60 0 20 20/49,5 9 1,1 M4 6524 588 290 33,87 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NS-01-27-UNGEBOHRT 3000 27 0 0 0 9 1,1 0 6524 588 290 30,83 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NS-01-27-AR 3000 27 60 0 20 20/49,5 9 1,1 M4 6524 588 290 40,65 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Se desejar guias sem furos, indique "Sem furos" na nota.
* para parafuso cilíndrico com cabeça baixa

Versão 01: Carruagem com porcas de montagem

N.º de encomenda Designação Peso da carruagem    
    [g]    
saída a partir de 1 dia útil. NW-02-27-HT Patins fixado para temperaturas até 130°C 12,5 12,92 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NW-02-27-P Patins com pré-tensão 12,5 5,17 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NW-02-27-LLY Patins, patins flutuante direção y 12,5 5,17 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NW-02-27-LLZ Patins, patins flutuante direção z 12,5 5,17 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NW-02-27-LLYZ Patins, patins flutuante direção y e z 12,5 5,17 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Versão 01: Dimensões [mm] – carruagens

Art. n.º H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Spmín. DpØmín. Peso
  ±0,35                       [g/m]
saída a partir de 1 dia útil. NW-02-27-HT 9,5 14 40 30 20 0 0 6,5 12,5
saída a partir de 1 dia útil. NW-02-27-P 9,5 14 40 30 20 0 0 M4 5 6,5 12,5
saída a partir de 1 dia útil. NW-02-27-LLY 9,5 14 40 30 20 0 0 M4 5 6,5 12,5
saída a partir de 1 dia útil. NW-02-27-LLZ 9,5 14 40 30 20 0 0 M4 5 6,5 12,5
saída a partir de 1 dia útil. NW-02-27-LLYZ 9,5 14 40 30 20 0 0 M4 5 6,5 12,5
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Versão 12: Carruagem com furo roscado, moldado por injeção

N.º de encomenda Designação Peso da carruagem    
    [g]    
saída a partir de 1 dia útil. NW-12-27-LLY Patins moldado por injeção, patins flutuante direção y 13 5,17 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NW-12-27-LLZ Patins moldado por injeção, patins flutuante direção z 13 5,17 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. NW-12-27-LLYZ Patins moldado por injeção, patins flutuante direção y e z 13 5,17 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Versão 12: Dimensões [mm] – carruagens

Art. n.º H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Spmín. DpØmín. Peso
  ±0,35                       [g/m]
saída a partir de 1 dia útil. NW-12-27-LLY 9,5 14 34 30 20 0 0 M4 5 6,5 13
saída a partir de 1 dia útil. NW-12-27-LLZ 9,5 14 34 30 20 0 0 M4 5 6,5 13
saída a partir de 1 dia útil. NW-12-27-LLYZ 9,5 14 34 30 20 0 0 M4 5 6,5 13
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Encomendar um sistema completo

Configuração em apenas alguns passos:

1. Seleção do número de carruagens
2. Seleção do tipo de carruagem
3. Indicação do comprimento da guia em mm
4. Seleção das opções de carruagem
5.

Dica:

Pode encontrar informações detalhadas nos desenhos abaixo e também nas páginas mencionadas abaixo. Nas regras de projeto pode encontrar especificações precisas relativamente às opções de elementos deslizantes
1

Sem casquilho flutuante

2

Elemento deslizante flutuante na direção z

3

Elemento deslizante flutuante na direção y

4

Casquilho flutuante na direção yz

drylin® NK – conjunto completo

Passo 1

Introduza o número pretendido de carruagens.

technical drawing
N.º de carruagens:


saída a partir de 1 dia útil.