Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Conectores industriais e acessórios

Conectores da igus®/seleção de produtos

Vantagens dos conectores da igus

Conectores de elevada performance, conectores de sinal e milhares de componentes – a variedade de conectores industriais em stock permite à igus garantir uma disponibilidade elevada com prazos de envio curtos.
  • Envio rápido
  • Disponibilidade elevada
  • Totalmente testados e com garantia
  • Ferramentas úteis, por exemplo, para cravação
  • Também podem ser confecionados com cabos
  • Desde uma unidade até à produção em série
Ir para a loja de conectores

Porquê escolher os conectores de ligação da igus®?

A igus® disponibiliza aos seus clientes uma grande variedade de conectores. A oferta de conectores de ligação que podem ser confecionados de acordo com os requisitos, completa a gama de produtos. O stock de produtos já montados e fabricados pela igus® garante uma grande disponibilidade do material. Especialistas com formação oferecem apoio a muitos níveis. Com o seu alcance global, a distinta rede de distribuição permite obter estes conectores de ligação em praticamente qualquer canto do mundo. Estão disponíveis 35 distribuidores na Alemanha e mais de 35 a nível internacional, com um total de 3800 funcionários para servir os clientes.
Confeção de cabos da igus com HARTING

O melhor de ambos: indústria readycable

Confeção de cabos da igus com conectores industriais da HARTING

Confeção automatizada de cabos readycable da igus com cabos chainflex de elevada duração de vida e conectores industriais muito robustos da HARTING.
 
Sejam cabos de comando confecionados enviados em 24 horas a partir do stock ou soluções personalizadas a partir de 1 unidade – a combinação da qualidade dos cabos chainflex rigorosamente testada com os conectores HARTING dos tipos Han 3A, 6B, 10B, 16B e 24B, como uma solução readycable pronta a ligar para aplicações industriais, ajuda a reduzir os custos da morosa confeção de cabos com conectores individuais e garante componentes fiáveis e com elevada duração de vida.
 
Cabos readycable® confecionados com conectores HARTING

Conector modular plug-in para calhas articuladas

Ligue o seu sistema de calha articulada com apenas UM conector

Os módulos de conectores podem ser adaptados à configuração e à geometria da calha articulada, numa ou mais camadas. Isto permite uma cablagem ideal em termos de funções e desenho em cada aplicação.A combinação do sistema com uma ligação universal da igus permite uma conexão segura diretamente no alojamento do conector. Os elementos macios utilizados envolvem os cabos e seguram-nos firmemente na sua posição, sem os danificar. Tendo um aspeto semelhante a um favo de mel, a estrutura flexível adapta-se a diferentes diâmetros de cabos, proporcionando uma fixação universal.Existe uma grande variedade de possibilidades de aplicação para o module connect, tais como no ponto fixo ou no ponto móvel da calha articulada, entre duas calhas articuladas ou na inserção de cabos em caixas de conexões ou armários de distribuição.

Conectores da igus® – visão geral

TE Intercontec

Standard A

saída a partir de 2 dias úteis. Intercontec M23 –
conectores de sinais

série A standard, 623

Conectores de sinais, niquelados

Conectores de ligação com união de porca

Conectores de sinais, niquelados

Conectores com fixação central, niquelados

Original Intercontec M23 standard, [6- a 19-pinos]

Speedtec A

Intercontec M23 –
conectores de sinais

Speedtec série A, 623

Conectores de sinais, niquelados

Conectores de ligação com união de porca

Conectores de sinais, niquelados

Conectores com fixação central, niquelados

Original Intercontec M23 standard, [6- a 19-pinos]

Standard B

saída a partir de 2 dias úteis. Intercontec M23 – conectores de potência

Standard série B, 923

Conector de alimentação, niquelado

Conectores de ligação com união de porca

Acoplamento de alimentação, niquelado

Conector com fixação central

Original Intercontec Tamanho 1
[6-, 8- e 9-pinos]

Speedtec B

Intercontec M23 – conectores de potência

Speedtec série B, 923

Conector de alimentação, niquelado

Conectores de ligação com união de porca

Acoplamento de alimentação, niquelado

Conector com fixação central

Original Intercontec Tamanho 1
[6-, 8- e 9-pinos]

Standard M17

saída a partir de 2 dias úteis. Intercontec M17 –
conectores de potência e de sinais

Série M17, 617/917 standard

Conectores de sinais, niquelados

Conector de alimentação, niquelado

Conectores de sinais, niquelados

Acoplamento de alimentação, niquelado

Original Intercontec M17 conector de sinais [17-pinos] e conector de potência
[4-a 9-pinos]

Speedtec M17

Intercontec M17 –
conectores de potência e de sinais

Speedtec série M17, 617/917

Conectores de sinais, niquelados

Conector de alimentação, niquelado

Conectores de sinais, niquelados

Acoplamento de alimentação, niquelado

Original Intercontec M17 conector de sinais [17-pinos] e conector de potência
[4-a 9-pinos]

Standard C

saída a partir de 2 dias úteis. Intercontec M40 – conectores de potência

Série C standard, 940

Conector de alimentação, niquelado

Acoplamento de alimentação, niquelado

Original Intercontec
Tamanho 1.5
[6-, 8- e 9-pinos]

Speedtec C

Intercontec M40 – conectores de potência

Speedtec série C, 940

Conector de alimentação, niquelado

Acoplamento de alimentação, niquelado

Original Intercontec
Tamanho 1.5
[6-, 8- e 9-pinos]

Conector de potência Intercontec M58 série D 958

saída a partir de 2 dias úteis. Intercontec M58 – conectores de potência

Série D, 958

Conector de alimentação, niquelado

Acoplamento de alimentação, niquelado

Original Intercontec
Tamanho 3
[6- e 8-pinos]

Intercontec M23 - conector de potência série  S, 623

saída a partir de 2 dias úteis. Intercontec M23 – conectores de potência

Série S, 623

Conector de alimentação, niquelado

Acoplamento de alimentação, niquelado

Original Intercontec
[1-pino]

Conector de sinais com anel de fixação em plástico/metal série 615

Conectores de sinais com anel de fixação em plástico/metal

Calhas articuladas da série 615

Conector de alimentação, niquelado

Acoplamento de alimentação, niquelado

Original Intercontec
[12-pinos]

Conector de potência com anel de fixação em plástico/metal série 915

Conectores de potência com anel de fixação em plástico/metal

Calhas articuladas da série 915

Conector de alimentação, niquelado

Acoplamento de alimentação, niquelado

Original Intercontec
[9-pinos]

Conector de sinal SUB-D

Série SUB-D

Conectores de sinais

Conector de sinais

Número de pinos 9 - 44

Yamaichi Y-Conkit

Yamaichi série Y-CONKIT

Alojamento PA66, fundição de zinco e plástico PBT, UL94V-0

4 (ethernet)

4 (Ethernet) + 2 (potência)

Conjuntos de conectores HARTING Standard + Premium

Conjuntos de conectores com pinos macho e/ou fêmea

Conectores macho ou fêmea com alojamento Han® 6B - 24B e entrada de cabo a direito ou lateral

Conjuntos de conectores

Conjuntos de conectores personalizados

Independente do fabricante

Conectores, tomadas ou em conjunto

Sem quantidade mínima de encomenda


Bucins e porcas

Série HSK-K

Série HSK-K

Série HSK-K

PA V0 em conformidade com UL 94

Originais da Hummel

Bucins roscados HSK-M Hummel

Série HSK-M

Série HSK-M

Latão com revestimento niquelado

Originais da Hummel

Porcas HSK-K

Porcas HSK-K

Série HSK-K

Porcas para bucins HSK-K

Originais da Hummel

Porcas HSK-M

Porcas HSK-M

Série HSK-M

Porcas para bucins HSK-M

Originais da Hummel


Quais são as vantagens dos contactos soldados em máquina e das ligações soldadas?

Descubra tudo sobre este tópico com o nosso documento técnico gratuito

Se os engenheiros e integradores de sistemas não confiarem plenamente nos conetores cravados, têm de conhecer melhor a qualidade das ligações soldadas. Esta é a única forma de assegurar uma condutividade elétrica constante durante um longo período de tempo e de proteger permanentemente o ponto da ligação, por exemplo, contra gases ou líquidos.
 

Ferramentas e acessórios da igus®

Alicate de cravação
  • Ferramentas de cravação
  • Posicionamento de cravação
  • Encaixes de cravação
  • Pinças de cravação

A gama de conectores da igus® inclui:

Conectores circulares Intercontec originais:

Conectores de sinais Intercontec série 623 (M23)

Conectores de potência Intercontec série 923 (M23, tamanho 1)

Conectores de sinais/potência Intercontec série 617 + 917 (tamanho M17)

Conectores de potência Intercontec série 940 (M40, tamanho 1,5)

Conectores de potência Intercontec série 958 (M58, tamanho 3)


Conectores Sub-D FCT originais:

Sub-D FCT, versão standard de 9 pinos, 15 pinos, 25 pinos

Sub-D FCT, versão HD (alta densidade) de 15 pinos, 26 pinos, 44 pinos


Conectores Yamaichi RJ-45 Y-Conkit originais:

Yamaichi Y-Conkit 10 RJ-45 de 4 pinos

Yamaichi Y-Conkit 11 RJ-45 de 6 pinos (4+2)

Yamaichi Y-Conkit 17 RJ-45 de 4 pinos

Yamaichi Y-Conkit 15 RJ-45 de 6 pinos (4+2)

Yamaichi Y-Conkit 20 RJ-45 de 4 pinos

Yamaichi Y-Conkit 21 RJ-45 de 6 pinos (4+2)

Yamaichi Y-Conkit 40 RJ-45 de 4 pinos

Yamaichi Y-Conkit 41 RJ-45 de 6 pinos (4+2)


... mais conectores e acessórios. Também estão disponíveis em stock as ferramentas de cravação adequadas.
 

saída a partir de 2 dias úteis.