igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Material: Zinco fundido sob pressão/latão, niquelado
- Grau de poluição: 3
- Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
- Categoria de sobretensão: III
- Gama de temperatura: de -20 °C a +130 °C
- Ligação roscada/porca: Latão, niquelado
- Material do anel de fixação: Latão niquelado
- Contactos: Latão, revestimento dourado
- Vedação: FPM/HNBR
- Isolamento do corpo: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Tipo de contactos: Fêmea para cravação, ranhurada
- Desenho da ficha: Conetor de sinais
- SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723463
Tipo P de 16 pinos com 1 ranhura de codificação