Conector de encaixe standard série B, conetor de alimentação M23

MAT0179620 product image
igus-icon-lupe
MAT0179620 product image
igus-icon-lupe
MAT0179620 product image
igus-icon-lupe
MAT0179620 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179620 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
Conector de encaixe standard série B, conetor de alimentação M23
Conector de encaixe standard série B, conetor de alimentação M23
Conector de encaixe standard série B, conetor de alimentação M23
Conector de encaixe standard série B, conetor de alimentação M23
Conector de encaixe standard série B, conetor de alimentação M23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: fundição injetada de zinco niquelado/latão
  • Grau de contaminação: 3
  • Grau de proteção: IP 66/67 [ligado à corrente]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: de -20 °C a +130 °C
  • Porca/parafuso de união: latão niquelado
  • Material do anel de fixação: latão niquelado
  • Contactos: latão banhado a ouro
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Encaixe de isolamento: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Crimpagem fêmea HC
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179620
Tipo P de 6 pinos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas