Conector de sinais Springtec série 615, 12 polos com anel de fixação de plástico

MAT01730633 product image
igus-icon-lupe
MAT01730633 product image
igus-icon-lupe
MAT01730633 product image
igus-icon-lupe
MAT01730633 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730633 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
Conector de sinais Springtec série 615, 12 polos com anel de fixação de plástico
Conector de sinais Springtec série 615, 12 polos com anel de fixação de plástico
Conector de sinais Springtec série 615, 12 polos com anel de fixação de plástico
Conector de sinais Springtec série 615, 12 polos com anel de fixação de plástico
Conector de sinais Springtec série 615, 12 polos com anel de fixação de plástico
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado e em plástico

Grau de contaminação: 3

Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]

Categoria de sobretensão: III

Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C

União porca/fuso: PA modif., 30% Gf.

Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado/PA modif., 30% Gf.

Contactos: Latão, revestimento dourado

Vedação: FPM/EPDM

Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0

Tipo de contacto: Crimpagem da fêmea

igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730633
4.5-6.5 mm

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas