Conector standard, série 617, conector de sinais M17

MAT0179639 product image
igus-icon-lupe
MAT0179639 product image
igus-icon-lupe
MAT0179639 product image
igus-icon-lupe
MAT0179639 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179639 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
Conector standard, série 617, conector de sinais M17
Conector standard, série 617, conector de sinais M17
Conector standard, série 617, conector de sinais M17
Conector standard, série 617, conector de sinais M17
Conector standard, série 617, conector de sinais M17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM
  • Corpo isolante: PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Fêmea para crimpagem, ranhurada
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179639
Tipo P de 17 pinos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas