Conector Speedtec, série C, conector de potência M40

MAT01723501 product image
igus-icon-lupe
MAT01723501 product image
igus-icon-lupe
MAT01723501 product image
igus-icon-lupe
MAT01723501 product image
igus-icon-lupe
MAT01723501 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723501 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 6
Conector Speedtec, série C, conector de potência M40
Conector Speedtec, série C, conector de potência M40
Conector Speedtec, série C, conector de potência M40
Conector Speedtec, série C, conector de potência M40
Conector Speedtec, série C, conector de potência M40
Conector Speedtec, série C, conector de potência M40
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Magnésio fundido/alumínio
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Fêmea para crimpagem HP
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723501
Tipo P de 6 pinos