Uma parceria perfeita:
igus & HARTING

Cabos confecionados com conectores HARTING

Uma parceria perfeita - readycable® da igus: confeção industrial de cabos chainflex com conectores industriais HARTING. Quer sejam cabos de comando confecionados ou personalizados sem quantidade mínima de encomenda - a qualidade do cabo chainflex, extensivamente testada em conjunto com os tipos de conectores HARTING Han 3A, 6B, 10B, 16B e 24B, como uma solução pronta a ligar para aplicações industriais, ajuda a poupar componentes complexos e garante fiabilidade.
 

Sistema monobloco ou modular

O que é o sistema monobloco?

Apenas um interior é instalado por cada alojamento do conetor. Oferecemos estes conetores Harting nos tamanhos 6B, 10B, 16B e 24B.
Os conetores Harting da série Han® EE são projetados para 500 V e grau 3 de contaminação quando completamente montados. Uma disposição dos contactos modificada permite a utilização no mesmo grau de contaminação para voltagens mais elevadas até 1.000V. Quando os conetores estão completamente equipados, é também possível uma maior voltagem de referência, mas com um menor grau de contaminação. 
Ver gama completa

O que significa sistema modular?

O Han-Modular ® combina vários módulos de conectores Harting dentro de um alojamento. É possível combinar sinais, potência, dados e até mesmo pneumáticos num único alojamento.  
Os tamanhos standard do alojamento permanecem os mesmos e, em vez de um monobloco, podem ser combinados vários conectores dentro de um só alojamento. 
Além disso, os requisitos de espaço são reduzidos, uma vez que o número de alojamentos é reduzido e a funcionalidade é aumentada ao mesmo tempo.

Também gostaria de configurar seu sistema modular? 
Então entre em contacto connosco. 
Solicitar Han-Modular®
Monobloco Harting
Sistema modular Harting

Sistema monobloco


Conector industrial da HARTING

O que tem de especial?

Existem boas razões para a igus confiar na parceria com a HARTING no que respeita à confeção de cabos: para além da capacidade de integração na sua própria produção, os seguintes critérios foram importantes para a escolha da HARTING como fornecedor de conectores de ligação modulares: 
 
  • Qualidade e inovação dos conectores de ligação
  • Entregas fiáveis e competitividade do fornecedor
  • Confeção variável de cabos com base no sistema Han-Modular® e todos os tamanhos de instalação convencionais Han 3A, 6B, 10B, 16B e 24B
  • Conectores retangulares HARTING: montagem simples de todas as peças, tais como alojamentos de conector, adaptadores macho e fêmea ou bucins
Confeção de cabos com conectores HARTING

Montagem de cabos igus com conectores HARTING

readycable da igus & HARTING

O que é comum nesta parceria?

A produção de readycables da igus junto com a HARTING mostra ser uma mais valia como fornecedor e parceiro no projeto dos conectores industriais modulares Han®.  A qualidade, o tempo de execução, a produtividade e, portanto, também o preço são boas razões para a confeção industrial de cabos na igus. A combinação do processamento automático dos contactos da HARTING, com o processamento automatizado dos cabos, áreas de confeção especializadas e o sistema Kanban permite uma flexibilidade ímpar dos readycables da igus:
  • Prontos a ligar, diretamente do fabricante
  • Exatamente no comprimento desejado (cortados com precisão ao cm) 
  • Sem quantidade ou valor mínimo de encomenda
  • Disponíveis em stock e prontos a enviar em 24 horas 
  • As configurações especiais de confeção fazem parte das nossas operações diárias
Conector modular

Conector modular – a interface feita à medida

Um módulo de conectores pronto a ligar em vez de muitos conectores individuais

O conector modular é um novo tipo de conector de ligação para cabos elétricos, cabos de fibra ótica e mangueiras pneumáticas. Caracteriza-se por um alojamento compacto e de baixo perfil e pode ser utilizado em qualquer aplicação na qual seja necessário ligar um grande número de cabos num espaço de instalação o mais pequeno possível.
 
Este é um projeto conjunto da igus e da HARTING, utilizando o conector de ligação Han-Modular da HARTING altamente personalizável. Todas as peças e módulos utilizados, os necessários caixilhos articulados e alojamentos, podem ser combinados entre si conforme desejado, de forma modular e encomendados para serem confecionados com cabos igus como readycables. Em 2018, a igus deu luz verde para os primeiros projetos modelo.

Mais conectores de ligação industriais

Conectores de ligação de elevada performance, conectores de ligação de sinais e milhares de componentes – assim, a igus garante uma disponibilidade elevada com prazos de envio curtos.

Cabos vendidos ao metro

Cabos vendidos ao metro para aplicações com movimento em calhas articuladas: os chainflex cumprem todos os requisitos de compatibilidade eletromagnética, bem como as normas e diretrizes tais como UL, CSA, EAC e muito mais.

Cabos de acionamento prontos a ligar

Com cerca de 4600 cabos confecionados de potência, servomotor, sinais e encoder, a igus é a referência mundial em termos de cabos confecionados para utilização em calhas articuladas.  

Sistemas de calhas articuladas prontos a instalar

Sistemas de calhas articuladas confecionados a partir de um único fornecedor: poupe até 80% nos custos de processamento com as ofertas readychain da igus.