Conectores Yamaichi

MAT01719769 product image
igus-icon-lupe
  • Corrente nominal contínua máxima: 2,1 A
  • Ciclos de inserção: 1.000
  • Gama de temperaturas: -20 °C até +120 °C
  • Material do alojamento: PA66
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01719769
4 (ethernet)
Y-CONKIT-10

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas