Conetores industriais e acessórios

A variedade de conectores industriais da igus

FAQ perguntas frequentes sobre conectores industriais

  • Conectores de sinais e de potência da TE Connectivity (Intercontec)
  • Alojamentos e adaptadores da Harting (Mono e HanModular)
  • Conectores M8 & M12 da Binder
  • Sub-D da FCT Molex
  • Conectores de sinais da Yamaichi
  • Conectores da Hummel
  • Conector modular da igus
  • Os conetores têm pinos de contacto que se encaixam perfeitamente nas aberturas das tomadas e transmitem assim o fluxo da corrente elétrica ou das ondas luminosas. Os conetores que fazem peça de dispositivos são denominados conetores incorporados. Os
  • conetores, que são utilizados para o fornecimento de potência, são também chamados de conetores de potência. Os conetores de
  • sinais são utilizados para transmitir informações, dados e sinais. As
  • fêmeas nas extremidades dos cabo são também designadas por acoplamentos.

Vantagens dos conectores da igus

  • Entrega rápida
  • Elevada disponibilidade de material
  • 100% testado e com garantia
  • Ferramentas úteis, como alicates de cravação
  • Também podem ser montados com cabo
  • Tamanho do lote: desde 1 unidade até elevado volume

Encontre os seus conectores industriais na loja online

Mais proteção e segurança para os seus conetores industriais com o ibow

Como funciona o ibow

ibow – adaptador angular para conectores

  • Curvatura definida
  • Ângulo de rotação livremente selecionável
  • Instalação sem necessidade de abrir o conector
  • Pode ser instalado posteriormente ou fornecido como cabo readycable®
  • Opção: com código de cores ou com etiqueta

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas