Melhoria técnica: Sem anel coletor para potência, dados, líquidos ou ar. Pode ser utilizado com qualquer tipo de
cabo elétrico.
Redução do custo: Sem anel coletor e em caso de necessidade, a reparação é fácil e económica.
Melhoria técnica: O módulo rotativo pode ser utilizado com qualquer tipo de cabo elétrico.
Redução do custo: Adaptável aos desenvolvimentos tecnológicos e alterações devido à
simples substituição do cabo utilizado.
Melhoria técnica: Sem coletor e com todos os meios num só sistema. Redução do peso até 85% vs. Guia metálica
Redução no custo: 70 % mais económica que uma guia metálica da mesma dimensão. Sem valor e quantidade mínimas de encomenda - sistema económico - sem .
Melhoria técnica: 50 % mais leves que as calhas metálicas e 50 % maior comprimento sem suporte que as plásticas.
Redução do custo: 50% mais leves que as calhas articuladas metálicas. É possível maior peso adicional devido à redução no peso próprio.
Toda a informação que necessita sobre os novos produtos e extensões de gama num catálogo grátis.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h