Para cumprir os rigorosos requisitos relacionados com a higiene e segurança alimentar em todas fases de um processo, a igus® apresenta soluções em plástico para as suas máquinas e equipamentos de processamento de alimentos. Uma vez que estes componentes foram especialmente desenvolvidos para aplicações móveis e estão isentos de lubrificação, a questão da contaminação dos produtos é totalmente posta de parte.
Plásticos em conformidade com a FDA e de acordo a norma UE 10/2011
Sem lubrificação, sem contaminação do produto
Resistência à temperatura
Resistentes à corrosão
Baixa absorção de humidade
Resistência química, resistência a ácidos, resistência a produtos de limpeza alcalinos e à base de álcool
Isenção de manutenção
Elevada resistência ao desgaste
Convença-se da qualidade dos nossos produtos que melhoram o desempenho do seu equipamento e, ao mesmo tempo, reduzem os custos.
Em conformidade com as normas da FDA e UE
Boa resistência química
Instalação universal
Em conformidade com a FDA
Para utilização com temperaturas até +180 °C
Isenção de lubrificação e de manutenção
Baixos coeficientes de atrito
Elevada resistência ao desgaste
Em conformidade com a FDA
Elevada resistência ao desgaste
Longa duração de vida
Isenção de lubrificação
Económicos
Resistentes à corrosão
Instalação fácil
Versão em aço inoxidável e resistentes à corrosão
Resistentes à sujidade
Limpo e higiénico
Os casquilhos deslizantes iglidur® e as guias lineares drylin® R são usados nas balanças multi-cabeças da empresa Atoma GmbH. Os componentes utilizados estão isentos de lubrificação e não são sensíveis aos processos de limpeza profunda na produção alimentar.
Atoma GmbH
A empresa Walterwerk confia, desde há muitos anos, na tecnologia dos casquilhos isentos de lubrificação da igus®. É adequada para condições ambientais adversas que exigem uma limpeza regular das máquinas com produtos agressivos.
Walterwerk Kiel GmbH & Co. KG
As guias lineares drylin®, os fusos trapezoidais e as chumaceiras com flange igubal® da igus® são usados com extrema precisão nas máquinas de cortar salsichas da Singer & Sohn e, ao contrário dos rolamentos de agulhas, caracterizam-se pela robustez, fácil limpeza e resistência aos químicos.
Singer & Sohn GmbH
Nas máquinas de corte da empresa Treif, a velocidade e a aceleração são bastante importantes. São utilizados casquilhos lineares drylin® e veios drylin® resistentes à corrosão.
Treif Maschinenbau GmbH
Especificamente numa indústria fiável em termos de rapidez e precisão de processamento e com boas condições de higiene e eficiência de custos, espera-se que a combinação entre a kolsterising e os plásticos de elevada performance seja primeira opção.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h