Alterar idioma :
Aplicações possíveis:
Correias transportadoras de ajuste
Sistemas de pesagem e dosagem
Máquina de humedecimento/ pulverização para produtos de panificação

igubal® Rolamento de flange na unidade de humidificação para biscoitos e pretzels
Vantagens:
Até 1200 km de distância de corrida por ano possível
Experimentado e testado
Movimento rotativo lento e permanente de v=0,1m/s
Resistência química mesmo em contacto permanente com álcalis e produtos de limpeza
Funcionamento a seco sem manutenção
Compensação de distâncias em construções de aço soldado

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h