iglidur® A181, casquilhos autolubrificados com flange, mm

O casquilho universal para contacto com alimentos

iglidur® A181, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® A181, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® A181, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® A181, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: A181FM-0608-04
  • Material: iglidur® A181
  • Forma: Casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Mais iglidur® A181 peças
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O casquilho universal para contacto com alimentos
  • Em conformidade com a diretiva 10/2011 CE
  • Em conformidade com a FDA
  • Uso universal
iglidur® A181 | O casquilho universal para contacto com alimentos
 
  • Em conformidade com a norma UE 10/2011
  • Em conformidade com a FDA
  • Instalação universal
  • Boa resistência química
  • Resistente ao desgaste
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
O material iglidur® A181 está em conformidade com a diretiva da UE 10/2011/CE e também com as especificações da FDA para contacto com bens alimentares. A cor azul facilita também o processo de "deteção visual", requisito frequentemente necessário na indústria alimentar. Comparativamente ao iglidur® A180 no que diz respeito às propriedades mecânicas, resistência química e temperaturas, o iglidur® A181 apresenta frequentemente maior resistência ao desgaste.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
 
Quando usar?
  • Quando é necessário estar em conformidade com a FDA
  • Quando é necessário um material em conformidade com a diretiva 10/2011
  • Quando é necessário um material universal adequado para contacto direto com alimentos
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas