Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

iglidur® A350, casquilhos autolubrificados com flange, mm

  • Rolos de desvio isentos de lubrificação
  • Baixa potência de acionamento
  • O maratonista para temperaturas mais elevadas no setor alimentar
  • Raios de deflexão muito reduzidos
  • Em conformidade com a diretiva da UE 10/2011/CE
  • Elevada duração da tela
  • Em conformidade com a FDA
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Para utilização com temperaturas até +180 °C
  • CO2 equivalent: per piece available
Descrição do produto
iglidur® A350 | O maratonista para temperaturas mais elevadas no setor alimentar
 
  • Rolos de desvio isentos de lubrificação
  • Baixa potência de acionamento
  • Em conformidade com a diretiva da UE 10/2011/CE
  • Raios de deflexão muito reduzidos
  • Em conformidade com a FDA
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Para utilização com temperaturas até +180 °C
  • Elevada duração da tela
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
Os rolos de desvio iglidur® A350 são adequados a praticamente qualquer carga em equipamentos do setor alimentar ou de embalagens. As cargas elevadas não são um problema e os rolos funcionam bem sem lubrificação adicional.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Indústria alimentar
Indústria de bebidas
Tecnologia médica
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais
 
 
Quando usar?
  • Quando é necessário o desvio isento de lubrificação das correias transportadoras
  • Quando é necessário estar em conformidade com a FDA
  • Quando é necessária precisão da guia
  • Caso seja necessária uma resistência ao desgaste e conformidade com a FDA com cargas elevadas
  • Caso os casquilhos sejam utilizados em ambientes ácidos
  • Quando é necessária uma solução económica e fácil de instalar
Quando não usar?
  • Caso sejam necessárias elevadas velocidades da
    correia
  • Quando as temperaturas são constantemente superiores a +180 °C
  • Quando são aplicadas forças elevadas nas correias
  • Quando é necessário um rolo de desvio
    estático
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos rolos de desvio iglidur® variam consoante o material e a espessura da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais.  
Métodos de teste
 
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h