Guiamento de cabos seguro e casquilhos isentos de lubrificação para estações de tratamento de águas residuais

Movimento em sedimentadores circulares e longitudinais tornado isento de manutenção

Sistema deslizante Flizz com sistema de alimentação de energia laranja numa instalação de canal de água.

Os nossos principais produtos para estações de tratamento de águas residuais

Basic flizz numa estação de tratamento de águas residuais com e-chain para guiamento de cabos.

Calha articulada para sedimentadores longitudinais

  • Elevada durabilidade graças ao guiamento seguro dos cabos
  • Sem cabos suspensos
  • Instalação em alojamento compacto
  • Instalação simples
  • Braço transportador telescópico
  • Disponível como conjunto completo
Rolamento igubal numa estação de tratamento de águas residuais, aplicado num braço de tratamento de água.

Chumaceiras esférias em rodas

  • Alternativa isenta de manutenção às calotas radiais
  • Sem necessidade de lubrificação adicional graças ao funcionamento a seco
  • Compensação de erros angulares
  • Resistentes à sujidade e ao pó
  • Isentos de corrosão e com amortecimento de vibrações
  • Substituição direta em alojamentos fundidos
Válvula de gaveta com fuso dryspin para a estação de tratamento de águas residuais.

Tecnologia de fusos em válvulas de corte

  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Resistente à sujidade
  • Resistente à temperatura
  • Resistente a químicos
  • Ideal para a utilização em válvulas de corte, por exemplo
Rolamento giratório PRT para estação de tratamento de águas residuais e água, em comparação com a aplicação.

Coroas rotativas no copo circular do raspador

  • Prontos a instalar para funcionamento a seco, isentos de lubrificação
  • Elementos de deslizamento isentos de manutenção
  • Elevada capacidade de carga até 150.000 N
  • Para utilização com altas temperaturas, humidade e químicos
  • Elevada duração de vida, previsível online gratuitamente
i.Sense ec.p monitoriza uma calha articulada numa estação de tratamento de águas residuais e sinaliza desgaste ou danos.

Monitorização inteligente

  • Monitorização do estado do guiamento de cabo no raspador longitudinal
  • Extensão da duração de vida máxima
  • Evite avarias e custos elevados graças ao aviso prévio
  • Fácil recuperação dos dados de funcionamento dos sensores

Porque devo utilizar uma calha articulada como sistema de guiamento de cabo no sedimentador longitudinal?

  • Sem necessidade de substituir regularmente o cabo
  • Sem anel coletor: não há necessidade de substituir contactos
  • Guiamento fiável: sem bloqueios ou quebras nos cabos
  • Proteção contra as intempéries e a sujidade graças ao alojamento compacto
  • Comprimento dos cabos até 50% menor em comparação com os sistemas do tipo festooning
  • Sem acionamento separado como nos enroladores de cabos motorizados, poupando assim material e energia

Casos de sucesso

Calha articulada para projeto de grande dimensão: AMORAS

Bacia de uma estação de tratamento vista de cima.

Tratamento de águas residuais sem tempo de paragem na estação de tratamento de águas residuais de Plauen

Tanque da estação de tratamento com guia de carris ao longo da margem.

Sistema de calha articulada seguro no clarificador secundário

Estação de tratamento de águas residuais com tanques e passadiços sob céu limpo.

Tecnologia de sensores inteligentes no guiamento de cabo em estações de tratamento de águas residuais

Esteira porta-cabos numa estação de tratamento guia cabos ao longo de um rebordo de betão.

A calha articulada protege o fornecimento de energia e de sinais na neve e geada

Bacia de tratamento com e-chains e acessórios numa estação de tratamento diante de montanhas arborizadas.

Testados no laboratório de testes em condições de utilização real

Mais informação

Brochura de produtos para estações de tratamento de águas residuais

Página de folheto com e-chains da igus para estações de tratamento de águas residuais e várias fotos de aplicação.

Serviço de instalação

Equipamento de proteção e chave de fendas sobre uma esteira porta-cabos.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas