Sistema de guiamento fechado basic flizz®

Visão geral do basic flizz®

Guia fechada basic flizz

Vantagens do sistema

  • Sistema de baixa manutenção para distâncias de deslocação até 100 m
  • Proteção contra intempéries e contaminação
  • Solução completa, económica e fechada
  • Design normalizado e modular
  • Instalação simples graças a uma barra de extensão com várias opções de posicionamento
  • Comprimentos de cabo até 50% mais curtos do que a festão, altura livre mais baixa e sem estação de cabos
  • Os cabos são sempre guiados com um raio de curvatura definido e as forças de tração são absorvidas pela e-chain®
  • Não é possível enganchar, prender ou rasgar o cabo
  • Sem contactos de anel deslizante (por exemplo, como nos tambores de motor)
  • O cabo ou a mangueira podem ser facilmente adaptados em qualquer altura
  • Redução dos custos de eletricidade - acionamento direto pelo raspador, sem necessidade de accionamentos adicionais (por exemplo, como nos tambores motorizados)
  • Braço móvel (por exemplo, como ligação mecânica ao carro raspador) disponível como opção
  • Disponível em 2 tamanhos, cada um também na versão HD para forças de tração/empurrão ainda maiores
  • 3500 v2 e 3500 HD opcionalmente disponíveis como e-chain de rolos®, para distâncias de deslocação até 200 m ou mais

Braço ajustável para o ponto móvel

Braço ajustável para o ponto móvel no sistema basic flizz®

basic flizz em utilização

Outros exemplos de aplicação

Clarificador primário em Plauen

O sistema basic flizz no sedimentador primário tem 58 metros de comprimento

Bacia de retenção de areia da estação de tratamento de águas residuais de Bamberg

Sistema basic flizz na estação de tratamento de esgotos de Bamberg

Clarificador primário na estação de tratamento de águas residuais de Plauen ZWAV

sistema basic flizz incluindo braço para o ponto móvel

Sistema inteligente para qualquer instalação de tratamento de águas residuais

smart plastics no basic flizz

Monitorização permanente do estado na estação de tratamento de águas residuais

Os smart plastics nas estações de tratamento de águas residuais

Serviço de instalação

Serviço de instalação da igus®

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Michael Berteit
Michael Berteit

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service

+49 2203 9649 7439Escrever e-mail

Envios e consultas