Tech up & Reduzir custos -

Sistema inteligente para qualquer instalação de tratamento de águas residuais

Estação de tratamento de esgotos

Prevenção de riscos confiável e monitoramento inteligente de condições em um só

▲ Tech up
  • Prolongamento da vida útil máxima
  • Maior segurança durante a operação não tripulada da instalação
  • Acesso remoto a informações de estado em tempo real
Redução de custos
  • Reduzir os custos de manutenção através de avisos precoces
  • Evitar custos de paragens inesperadas do sistema
  • Design economizador de espaço - baixa altura de instalação & Sem estações de cabos
Experimente na prática todas as vantagens do nosso sistema inteligente de calha articulada.
10 dicas

"O que deve considerar ao selecionar a calha articulada® do ponto de vista da manutenção?"

10 dicas para uma calha articulada "amiga da manutenção"

Diferentes desafios nas operações de águas residuais ...

Monitorização das forças com o EC.P para clarificadores
EC.B para deteção de roturas em estações de tratamento de águas residuais
Painel i.Cee numa estação de tratamento de águas residuais

O monitoramento confiável de condições em estações de tratamento de esgoto pode ser tão simples ... com a igus® i.Sense

Desta forma, é possível evitar eficazmente tempos de paragem não planeados e, consequentemente, enormes perdas de produção.

Monitorização do estado | i.Sense

Manutenção preditiva | i.Cee

Imagem informativa
Imagem informativa
basic flizz®

flizz básico®: O fornecimento de energia fechado

  1. Guiamento seguro: barra de deslizamento integrada no perfil
  2. Design modular: Montagem fácil, design compacto
  3. Protegido: Caixa em aço inoxidável resistente às intempéries
  4. Instalação rápida: abertura ao longo do raio exterior
  5. Vasta gama de opções de montagem
Sistema completo basic flizz®

Smart basic flizz® sistema num clique

Indústria 4.0: implementada com sucesso na prática

Exemplos de aplicação

Monitorização do estado da estação de tratamento de águas residuais 24 horas por dia, 7 dias por semana

smart plastics em estações de tratamento de águas residuais
Manual técnico: calhas articuladas vs. enroladores de cabos com motor

manual técnico: calha articulada vs. enroladores de cabos motorizados

Só você decide como & acede aos dados

i.Cee:local

i.Cee:local

i.Cee:cloud

i.Cee:cloud

Testado para utilização real no maior laboratório de testes do sector

Brochura "smart plastics"

Visão geral do plástico inteligente

  • Monitorização de condições (i.Sense)
  • Produtos de monitorização de condições
  • Exemplos de aplicação da monitorização de condições
  • Manutenção preditiva (i.Cee)
  • Exemplos de aplicação da manutenção preditiva
  • Como é que os dados fluem com a manutenção preditiva?
Guia para seleção de smart plastics

Guia de seleção de smart plastic

Escolha por si próprio a solução inteligente que melhor se adapta a si

FAQs

FAQ sobre smart plastics