Alterar idioma :


O i.Sense:modul II melhorado oferece-lhe uma vasta gama de novas opções e cenários de aplicação para a monitorização inteligente de condições. Especificamente, com esta nova geração, quatro sensores de estado podem ser ligados simultaneamente a apenas um módulo de armário de controlo, o que significa uma considerável poupança de espaço e de custos. E não apenas no armário de controlo, mas também na própria cadeia, uma vez que apenas é necessário passar um cabo por cada quatro sensores.
Além dessas melhorias diretamente perceptíveis, o novo módulo agora também oferece uma variedade de casos de uso típicos da Indústria 4.0, como redefinição remota via WLAN ou SMS ou a função de alarme por SMS / e-mail em caso de anomalias de movimento no fornecimento de energia. A escolha do canal de comunicação para configuração e descarregamento de dados com o i.Sense:modul II é particularmente versátil. Para além das ligações fixas através de cabo USB ou LAN, também pode ser efectuada completamente via WLAN ou Bluetooth com qualquer dispositivo móvel convencional.
Número da peça: IS.EC.U04.01.01.0.BETA
A monitorização de condições é a forma mais simples e rápida de transformar muitos produtos igus® em produtos de plástico inteligentes e com auto-monitorização. Ao anexar sensores, os valores (por exemplo, temperatura, forças, ondas sonoras/vibrações) são medidos dentro de um valor limite previamente definido e um alarme ou, pelo menos, uma mensagem de informação é emitida se esses valores forem excedidos. Os passos seguintes (manutenção ou paragem) podem ser decididos com base nesta informação. Se necessário, o sistema também pode ser desligado imediatamente se os valores medidos forem excedidos, a fim de evitar danos consequentes caros.
Na igus® resumimos a monitorização de condições sob o termo i.Sense (Eu sinto).

Aplicações para clientes com plástico inteligente

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h