Alterar idioma :
**
**
Em todo o mundo, já foram equipadas ou adaptadas mais de 300 estações com um total de mais de 9.000 metros de flizz®. Desde há algum tempo, o foco também tem sido nos mercados de exportação - Áustria, por exemplo. Para além disso, a igus® desenvolveu uma nova versão do sistema que utiliza uma calha articulada robusta e pode ser instalada em bacias com mais de 100 metros de comprimento. Na estação de tratamento de águas residuais em Salzburgo, o sistema básico flizz® gere a energia móvel e o fornecimento de sinalização para os raspadores nos clarificadores.
"Durante o período de Natal, os 12 500 residentes podem ser acompanhados por mais de 120 000 turistas. No entanto, o estabelecimento pode fazer face a esta situação, uma vez que o número de 125 000 representa a média semanal. (...) O esforço de manutenção é quase nulo."
Franz Rainer, operador da central

O flizz® básico é um sistema para o fornecimento móvel de energia a raspadores, crivos e outros clarificadores e centrais hidroeléctricas. Um conjunto completo é composto por uma calha articulada, que é preenchida com o cabo chainflex®, testado e comprovado, e guiada de forma segura e suave numa caixa de aço inoxidável à prova de intempéries. Com o braço móvel desenvolvido e o sistema plástico inteligente EC.P para deteção da força de tração, este conjunto é uma solução completa muito boa.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h