Casquilhos isentos de lubrificação para aplicações na tecnologia de fluidos

Sistemas hidráulicos e pneumáticos

Válvulas para fluidos

Tecnologia de válvulas

Bombas elétricas

Tecnologia de bombas

Contadores de água

Sistemas de contadores

Cilindro pneumático

Consumidores/componentes

AVAC: Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Ar condicionado Louvre

Amortecedores

Ventiladores

Ventiladores

Tecnologia de válvulas - Atuador

Válvula

Corrediça Rótula

Galo

Válvula de borboleta/alavanca de aceleração

  • iglidur® Q rótula para uma carga dinâmica elevada nos pontos de rotação dos flaps
  • Optimizado para movimentos giratórios do flap

Tecnologia de válvulas - Atuador



  • Acionamento

de revestimento Casquilho deslizante sem lubrificação, por exemplo, feito de iglidur® G para o rolamento do eixo Engrenagens de plástico com amortecimento de ruído, por exemplo, feitas de iguform S270 para transmissão na caixa de velocidades drylin® Mesas lineares de fuso SHT para movimento vertical também disponíveis em formas especiais



  • Acionamento

rotativo Casquilho deslizante sem lubrificação, por exemplo, feito de iglidur® G para o rolamento do eixo Engrenagens de plástico com amortecimento de ruído, por exemplo, feitas de iguform S270 para transmissão na caixa de velocidades mesas lineares de fuso drylin® SHT para movimento vertical também disponíveis em formas especiais

Tecnologia de bombas

Bombas de rotor húmido

  • Rótula resistente ao meio, por exemplo, feita de iglidur® H3 para o rolamento do eixo de acionamento
  • Rotações até 6.500 rpm são possíveis através da rotação num meio (água, óleo, etc.)

Bomba vertical

  • Rótula resistente a águas residuais, por exemplo, feita de iglidur® UW para o rolamento do eixo de acionamento
  • Alta velocidade de curto prazo de até 2 m/s possível em condições não lubrificadas

Bombas peristálticas Rolo

  • de lâmina resistente aos meios, por exemplo, feito de iglidur® H1 para rotação
  • rolo transportador xiros com binário de arranque muito baixo para movimento de rolamento

Sistemas de contadores

Contador

Contador de gás

Consumidores/componentes

Cilindro hidráulico

Cilindro pneumático

Mola de pressão de gás


Abas

grelha Chumaceiras de grampo e de deslizamento resistentes à humidade, por exemplo, em iglidur® G nos pontos de articulação das palas Rodas dentadas de plástico de baixo desgaste para o controlo dos amortecedores Hastes de acoplamento personalizadas para a transmissão de forças na caixa de velocidades

Unidade de controlo

  • iglidur® Q casquilho deslizante para uma carga dinâmica elevada nos pontos de rotação dos flaps
  • Optimizado para movimentos giratórios da aba

Ventiladores

Turbina