iglidur® UW, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

O maratonista subaquático para rápida rotação

iglidur® UW, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® UW, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® UW, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® UW, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Ref. n.º: UWSM-0304-05
  • Material: iglidur® UW
  • Forma: Comprar casquilhos autolubrificados deslizantes
  • Dimensões:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injeção
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O maratonista subaquático para rápida rotação
  • Para aplicações subaquáticas
  • Para movimentos rápidos e contínuos
  • Elevada duração de vida
iglidur® UW – O maratonista subaquático para rotações elevadas
 
  • Para aplicações subaquáticas
  • Para movimentos rápidos e contínuos
  • Elevada duração de vida
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
Os melhores casquilhos iglidur® para aplicações subaquáticas. Extremamente resistentes ao desgaste debaixo de água, testados e isentos de manutenção. A primeira escolha para aplicações em bombas hidráulicas.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Fluid technology
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
 
Quando usar?
  • Para aplicações subaquáticas e em líquidos
  • Para cargas pequenas
  • Para elevadas velocidades de rotação
  • Para uma elevada resistência ao desgaste durante o funcionamento contínuo em meios que proporcionem a lubrificação
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequada?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h