Robustos, resistentes ao desgaste, duráveis

iglidur H3
Melhoria técnica
  • O mais elevado alongamento na rotura na família de materiais iglidur® H
  • Mais resistente ao desgaste como material de mancal liso do que o iglidur® H1
  • Baixa absorção de humidade
  • Resistente a muitos químicos
Redução do custo
  • Sem manutenção reduz os custos com lubrificantes e manutenção
  • O iglidur® H3 atinge um desempenho de funcionamento superior ao iglidur® H1 em muitas aplicações
  • Preços mais favoráveis do que soluções metálicas comparáveis
Provas dadas
  • iglidur® H1: 0.17 μm/km
  • iglidur® H3: 0,11 μm/km
  • iglidur® H1: 0,17 μm/km
  • iglidur® H3: 0,16 μm/km
Sustentabilidade

O desgaste nas bombas doseadoras é mínimo

Bomba Ecoflow com casquilhos deslizantes iglidur

O nosso especialista explica as vantagens dos casquilhos deslizantes iglidur® H3

Consulte-nos sobre os casquilhos de clipe H3

Caixa de amostras - casquilhos auto-lubrificados iglidur

Caixa de amostras iglidur melhorada com modelos e catálogo de casquilhos auto-lubrificados

O que é o iglidur?

Casquilhos deslizantes iglidur ao detalhe

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas