iglidur® H4, casquilhos autolubrificados com flange, mm

O padrão no sector automóvel para temperaturas até +200 °C

iglidur® H4, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® H4, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® H4, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® H4, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: H4FM-0405-04
  • Material: iglidur® H4
  • Forma: Comprar casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O padrão no sector automóvel para temperaturas até +200 °C
  • Baixos coeficientes de atrito
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Elevada resistência à temperatura –40 °C a +200 °C
iglidur® H4 | A referência na indústria automóvel para temperaturas até +200 °C
 
  • Baixos coeficientes de atrito
  • Resistência ao desgaste
  • Elevada resistência a temperaturas desde –40 °C a +200 °C
  • Elevada resistência química
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
Os casquilhos iglidur® H4 representam uma elevada capacidade de carga, boa resistência ao desgaste e à temperatura, para além dos evidentes fatores económicos. Temperaturas até +200 °C, pressão superficial permitida até 65 MPa e uma excelente resistência a substâncias químicas são apenas alguns dos principais atributos. Os lubrificantes sólidos diminuem o coeficiente de atrito e apoiam a resistência ao desgaste, o que foi essencialmente melhorado em comparação com os igualmente económicos casquilhos iglidur® H2.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Vending machinery
Fitness and sports
Packaging industry
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
 
Quando usar?
  • Aplicações com combustíveis, óleos, etc.
  • Quando é necessária uma elevada resistência ao desgaste
  • Para baixos coeficientes de atrito
  • Para uma elevada resistência a temperaturas, entre –40 °C e +200 °C
  • Para uma elevada resistência química
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas