iglidur® UW160, casquilhos autolubrificados com flange, mm

Em conformidade com a KTW, adequado para o contacto com água potável

iglidur® UW160, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® UW160, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® UW160, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® UW160, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: UW160FM-0304-05
  • Material: iglidur® UW160
  • Formulário: Comprar casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Em conformidade com a KTW, adequado para o contacto com água potável
  • Extremamente resistente ao desgaste em funcionamento prolongado com fluidos
  • Adequado para o contacto com água potável (em conformidade com a KTW)
  • Boa resistência a fluidos
iglidur® UW160 | Em conformidade com a KTW, adequado para o contacto com água potável
 
  • Extremamente resistente ao desgaste em líquidos para funcionamento a longo prazo
  • Adequado para o contacto com água potável (em conformidade com a KTW)
  • Boa resistência química
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
O iglidur® UW160 foi desenvolvido especificamente para máxima resistência ao desgaste no funcionamento contínuo em meios líquidos. Nestes casos, existem normalmente cargas baixas radiais e temperaturas moderadas. A adequação para o contacto com água potável e a excelente durabilidade completam o perfil de propriedades.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Fluid technology
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
 
Quando usar?
  • Quando é necessário um material em conformidade com a KTW
  • Quando é necessário um material resistente ao desgaste para uso contínuo em líquidos
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h