Alterar idioma :

Nova norma de teste para cabos em aplicações móveis garante fiabilidade na utilização marítima
A igus® GmbH e a sociedade de classificação DNV desenvolveram em conjunto uma nova norma de teste para que os cabos para aplicações móveis possam ser utilizados em navios e em aplicações offshore sem aprovações especiais complexas e dispendiosas, e atribuíram agora a um total de 387 cabos chainflex® da igus® uma aprovação de tipo para cabos permanentemente móveis na e-chain®. Isto torna-os os primeiros cabos do mundo especificamente para aplicações de calha articulada a receber este certificado.
De forma a fornecer produtos seguros e adequados para esta área especial de aplicação, a igus® GmbH de Colónia desenvolveu um novo procedimento de teste em cooperação com a sociedade de classificação DNV e certificou o seu cabo chainflex®.
Desenvolvimento de um novo procedimento de teste necessário
As sociedades de classificação, como a DNV, normalmente emitem aprovações que aderem a padrões internacionais. Em muitos casos, estas referem-se a especificações especiais em termos de comportamento ao fogo ou outros requisitos, particularmente para materiais.
O conhecimento especializado das duas empresas durante um longo período de certificação de mais de três anos com as mais diversas áreas de investigação levou à primeira certificação de sempre de cabos para utilização na calha articulada em navios e aplicações offshore.
Que desafios e que vantagens apresentam a automação e a digitalização para o sector marítimo? Como é que as empresas podem cumprir os rigorosos critérios de teste para terem componentes certificados por instituições competentes como a DNV GL? Que oportunidades surgem para os fornecedores, construtores de instalações e operadores de plataformas de perfuração e navios a partir da utilização de componentes certificados, tais como cabos?

cabo de controlo
chainflex® cabo CF9.UL e CF10.UL (PDF), CF77.UL.D e CF78.UL (PDF)
cabo de barramento
chainflex® cabo CFBUS.PUR(PDF), CFBUS (PDF), CFBUS Ethernet (PDF), CFBUS .PUR Ethernet (PDF)
Cabo de fibra ótica (Cabo de fibra ótica)
chainflex® cabo CFLG.LB.PUR (PDF)
cabo do sistema de medição e cabo de dados
chainflex® cabo CF111.D e CF113.D (PDF)
CF112 e CF211. PUR (PDF) CF240.PUR (PDF)
cabo do motor e cabo servo
chainflex® cabo CF300.UL.D, CF310.UL e CFPE (PDF), CF27.D (PDF) CF34.UL.D e CF35.UL (PDF)

NEK 606 é uma norma norueguesa para cabos em aplicações offshore. Os cabos 301 chainflex® cumprem os requisitos da norma NEK 606.
Cabos de controlo
cabos de dados
Cabos do sistema de medição
cabos servo
A calha articulada de rolos é, há cerca de 20 anos, a fonte de energia testada e comprovada para longos trajectos. Para além do design bem-sucedido que distingue todos os nossos sistemas de calha articulada linear, são adicionados rolos de aço inoxidável, que elevam a calha articulada a um fornecimento de energia para aplicações pesadas. Como a calha articulada rola e não desliza, funciona silenciosamente e com baixa vibração. O desgaste é significativamente menor do que nos modelos sem rolos, e a potência necessária para o movimento também é menor em até 57%.


O maior laboratório de cabos móveis. 25 anos de experiência. 3.800 m² de área de testes

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h