Cabos de servomotor chainflex® CF270.UL.D

CF270.UL.60.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Mistura de PUR extrudido à pressão, resistente a óleos 2. Malha de cobre entrançada com forte resistência à flexão 3. Fita de película sobre a camada exterior 4. Malha de cobre entrançada extremamente resistente à flexão 5. Condutores de potência entrançados com elementos de controlo e elementos de elevada resistência à tração 6. Condutor com resistência à flexão
igus-icon-lupe
1 de 2
CF270.UL.60.01.D product image
1. Mistura de PUR extrudido à pressão, resistente a óleos 2. Malha de cobre entrançada com forte resistência à flexão 3. Fita de película sobre a camada exterior 4. Malha de cobre entrançada extremamente resistente à flexão 5. Condutores de potência entrançados com elementos de controlo e elementos de elevada resistência à tração 6. Condutor com resistência à flexão
  • Para aplicações comuns
  • Revestimento exterior em PUR
  • Com malha
  • Resistente a óleos e líquidos de arrefecimento
  • Resistente ao corte
  • Retardante de chama
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de PVC e halogéneos
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCF270.UL.60.01.D
(1x6.0)C

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h