Cabos de comando chainflex® CF77.UL.D

Modelo descontinuado
CF77.UL.160.05.D product image
igus-icon-lupe
1. Mistura de PUR extrudida à pressão, com reforço de preenchimento 2. Mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 3. Entrançado de fios finos de cobre multifilar 4. Elemento central para elevada força de tração
igus-icon-lupe
1. Revestimento interior extrudido 2. Elemento central com elevada resistência à tração, Condutores entrançados com fios finos 3. Agrupados e entrançados à volta de um cordão central resistente à tração
igus-icon-lupe
1 de 3
CF77.UL.160.05.D product image
1. Mistura de PUR extrudida à pressão, com reforço de preenchimento 2. Mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 3. Entrançado de fios finos de cobre multifilar 4. Elemento central para elevada força de tração
1. Revestimento interior extrudido 2. Elemento central com elevada resistência à tração, Condutores entrançados com fios finos 3. Agrupados e entrançados à volta de um cordão central resistente à tração
  • Para aplicações com torção
  • Certificação DNV
  • Revestimento exterior em PUR
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente ao corte
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistentes a raios UV
  • Isento de PVC
  • Resistentes a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitCF77.UL.160.05.D
5G16.0
De acordo com a norma VDW, standard DESINA
igus-icon-info

Esta peça é um modelo descontinuado.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas