Cabo de sistema de medição chainflex® CF111.D

Modelo descontinuado
CF111.033.D product image
igus-icon-lupe
1. Composto à base de PUR muito resistente ao desgaste 2. Malha de cobre entrançada com forte resistência à flexão 3. Enchimento de reforço extrudido à pressão 4. Condutores entrançados com passo curto 5. Elemento central com elevada resistência à tração 6. Condutor especial finamente entrançado
igus-icon-lupe
1 de 2
CF111.033.D product image
1. Composto à base de PUR muito resistente ao desgaste 2. Malha de cobre entrançada com forte resistência à flexão 3. Enchimento de reforço extrudido à pressão 4. Condutores entrançados com passo curto 5. Elemento central com elevada resistência à tração 6. Condutor especial finamente entrançado
  • Para aplicações comuns
  • Revestimento exterior em PUR
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Offshore
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Malha integral
  • Resistente ao corte
  • Isento de PVC
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitCF111.033.D
4x(2x0.14)C+2x(1.0)C
igus-icon-info

Esta peça é um modelo descontinuado.

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h