Cabos de comando chainflex® CF10.UL

CF10.UL.02.04 product image
igus-icon-lupe
1. Mistura de TPE extrudida à pressão e retardante de chama 2. entrançado extremamente flexível, feito de fios de cobre estanhado 3. Mistura de TPE extrudida à pressão, com extrudido à pressão 4. Mistura de TPE de elevada qualidade mecânica 5. Condutor entrançado especialmente resistente à flexão, constituído por fios de cobre multifilar 6. Elemento central para elevada força de tração
igus-icon-lupe
CF10.UL.02.04 product image
igus-icon-lupe
1 de 3
CF10.UL.02.04 product image
1. Mistura de TPE extrudida à pressão e retardante de chama 2. entrançado extremamente flexível, feito de fios de cobre estanhado 3. Mistura de TPE extrudida à pressão, com extrudido à pressão 4. Mistura de TPE de elevada qualidade mecânica 5. Condutor entrançado especialmente resistente à flexão, constituído por fios de cobre multifilar 6. Elemento central para elevada força de tração
CF10.UL.02.04 product image
  • Para aplicações extremamente exigentes
  • Revestimento exterior em TPE
  • Malha integral
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Flexível a baixa temperatura
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistentes a raios UV
  • Isento de PVC
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • CFRIP®
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCF10.UL.02.04
(4x0,25)C

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas